Menu Search

จุกป้องกันการสั่นสะเทือน - LDPE

มีในสต็อก

จุกป้องกันการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิก BSP การออกแบบเกลียวที่มีรอยบากช่วยให้จุกป้องกันการสั่นสะเทือนของเราสามารถป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนหลวมระหว่างการเคลื่อนไหว จุกไฮดรอลิกเหล่านี้ผลิตจากสีโปร่งใสทำให้สามารถตรวจสอบโอริงที่ติดตั้งได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวของเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
3.8637 ฿ - 4.2787 ฿ 2401 มีในสต็อก
7.3 mm
1/2" x 14
13.3 mm
4.9122 ฿ - 5.4432 ฿ 536 มีในสต็อก
9.6 mm
3/4" x 14
15.6 mm
3.4265 ฿ - 3.7924 ฿ 11531 มีในสต็อก
6.8 mm
3/8" x 19
12.8 mm
4.6401 ฿ - 5.1442 ฿ 479 มีในสต็อก
10.5 mm
5/8" x 14
16.5 mm
3.306 ฿ - 3.6719 ฿ 608 มีในสต็อก
5.0 mm
1/4" x 19
11.0 mm
จุกกันการสั่นสะเทือน - BSP ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/2" x 14 ; ใส

110829

ช่วงราคา
4.2787 ฿ - 3.8637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Clear
  • ชนิดเกลียว
    BSP
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2" x 14
จุกกันการสั่นสะเทือน - BSP ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/4" x 14 ; ใส

110830

ช่วงราคา
5.4432 ฿ - 4.9122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Clear
  • ชนิดเกลียว
    BSP
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4" x 14
จุกกันการสั่นสะเทือน - BSP ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/8" x 19 ; ใส

110827

ช่วงราคา
3.7924 ฿ - 3.4265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Clear
  • ชนิดเกลียว
    BSP
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8" x 19
จุกกันการสั่นสะเทือน - BSP ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 5/8" x 14 ; ใส

110828

ช่วงราคา
5.1442 ฿ - 4.6401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Clear
  • ชนิดเกลียว
    BSP
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8" x 14
จุกกันการสั่นสะเทือน - BSP ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/4" x 19 ; ใส

110826

ช่วงราคา
3.6719 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    Clear
  • ชนิดเกลียว
    BSP
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4" x 19