Menu Search

ปุ่มจับกลม

มีในสต็อก

ลูกบิดบอลทรงกลมช่วยมีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามสำหรับการปรับใช้ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร จิ๊ก และอุปกรณ์จับยึด ลูกบิดทรงกลมเรียบๆ เหล่านี้ใช้ได้กับวัสดุ สี และการตกแต่งต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการแสดงผลหรือการใช้งานเพื่อการตกแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุลูกบิด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
2.821 ฿ - 3.127 ฿ 171020 มีในสต็อก
12.0 mm
LDPE
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 10 มีในสต็อก
6.4 mm
LDPE
กดยึด
36.415 ฿ - 40.35 ฿ 5908 มีในสต็อก
36.0 mm
LDPE
39.84 ฿ - 44.146 ฿ 65588 มีในสต็อก
M8
ฟีนอล
Threaded
26.639 ฿ - 29.515 ฿ 1635 มีในสต็อก
30.0 mm
LDPE
9.243 ฿ - 10.241 ฿ 20260 มีในสต็อก
25.0 mm
LDPE
3.369 ฿ - 3.731 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.8 mm
LDPE
กดยึด
8.932 ฿ - 9.897 ฿ 29 มีในสต็อก
25.0 mm
LDPE
32.304 ฿ - 35.793 ฿ 13330 มีในสต็อก
36.0 mm
LDPE
16.444 ฿ - 18.222 ฿ 2645 มีในสต็อก
30.0 mm
LDPE
25.571 ฿ - 28.332 ฿ 147 มีในสต็อก
30.0 mm
LDPE
8.932 ฿ - 9.897 ฿ 30905 มีในสต็อก
25.0 mm
LDPE
2.821 ฿ - 3.127 ฿ 30 มีในสต็อก
12.0 mm
LDPE
19.289 ฿ - 21.372 ฿ 4653 มีในสต็อก
30.0 mm
LDPE
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.0 mm | 0.472 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3219BLACK

ช่วงราคา
3.127 ฿ - 2.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3320BLACK

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3831BLACK

ช่วงราคา
40.35 ฿ - 36.415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 20.0 mm | 0.787 in ; วัสดุลูกบิด - ฟีนอล ; มันเงา

462096

ช่วงราคา
44.146 ฿ - 39.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    มันเงา
  • วัสดุลูกบิด
    ฟีนอล
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วัสดุ
    ฟีนอล
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3724BLACK

ช่วงราคา
29.515 ฿ - 26.639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    30.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3628BLACK

ช่วงราคา
10.241 ฿ - 9.243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3314BLACK

ช่วงราคา
3.731 ฿ - 3.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • รูปแบบลูกบิด
    Round
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3619BLACK

ช่วงราคา
9.897 ฿ - 8.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 36.0 mm | 1.417 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3832BLACK

ช่วงราคา
35.793 ฿ - 32.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    36.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3732BLACK

ช่วงราคา
18.222 ฿ - 16.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    30.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3731BLACK

ช่วงราคา
28.332 ฿ - 25.571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    30.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 25.0 mm | 0.984 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3624BLACK

ช่วงราคา
9.897 ฿ - 8.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    25.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 12.0 mm | 0.472 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3212BLACK

ช่วงราคา
3.127 ฿ - 2.821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    12.0 mm
ปุ่มจับลูกบอล - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุลูกบิด - LDPE ;

3728BLACK

ช่วงราคา
21.372 ฿ - 19.289 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4653 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุลูกบิด
    LDPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    30.0 mm