Menu Search

จุกยูเนียน Banjo

มีในสต็อก

จุกยูเนี่ยน Banjo ของเราที่นำเสนอใน LDPE สีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับในการป้องกันสิ่งสกปรกและความชื้นเข้า พอดีกับยูเนี่ยน Banjo DIN 7642 B/E มาพร้อมกับฝาครอบมีแถบหรือไม่มีแถบใดๆ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ ประเภทจุก เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
6.737 ฿ - 7.466 ฿ 108533 มีในสต็อก
8.0 mm
พร้อมกับแถบดึง
19.0 mm
3.912 ฿ - 4.334 ฿ 795 มีในสต็อก
8.0 mm
ไม่มีแถบ
18.9 mm
5.698 ฿ - 6.315 ฿ 28 มีในสต็อก
10.0 mm
ไม่มีแถบ
19.8 mm
จุกอุดยูเนียน Banjo - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้: 8.0 mm | 0.315 in ; ; พร้อมกับแถบดึง

10196

ช่วงราคา
7.466 ฿ - 6.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภทจุก
    พร้อมกับแถบดึง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้
    8.0 mm
จุกอุดยูเนียน Banjo - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้: 8.0 mm | 0.315 in ; ; ไม่มีแถบ

12863

ช่วงราคา
4.334 ฿ - 3.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภทจุก
    ไม่มีแถบ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้
    8.0 mm
จุกอุดยูเนียน Banjo - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้: 10.0 mm | 0.394 in ; ; ไม่มีแถบ

12864

ช่วงราคา
6.315 ฿ - 5.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ประเภทจุก
    ไม่มีแถบ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้
    10.0 mm