Menu Search

สายรัดสายเคเบิลแบบลูกปัด - มาตรฐาน, ถอดได้

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบม้วนได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานและถอดสายเคเบิลได้ง่ายในขณะที่ป้องกันการขยับเขยื้อน สามารถใช้ในงานที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน รูปทรงหัว ความยาวโดยรวม สี วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
6.12 ฿ - 6.783 ฿ 1639 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
273.1 mm
สีน้ำเงิน
โพลีโพรไพลีน
7.196 ฿ - 7.972 ฿ 3745 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
323.9 mm
สีเหลือง
โพลีโพรไพลีน
3.632 ฿ - 4.022 ฿ 2040 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
101.6 mm
สีน้ำเงิน
โพลีโพรไพลีน
3.762 ฿ - 4.17 ฿ 54 มีในสต็อก
UL94 V-2
หยดน้ำตา
222.3 mm
Natural
ไนลอน 6/6
0.852 ฿ - 0.942 ฿ 21791 มีในสต็อก
UL94 V-2
150.0 mm
Natural
ไนลอน 6/6
3.318 ฿ - 3.676 ฿ 6071 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
152.4 mm
สีเหลือง
โพลีโพรไพลีน
3.627 ฿ - 4.022 ฿ 29 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
101.6 mm
สีเหลือง
โพลีโพรไพลีน
3.712 ฿ - 4.12 ฿ 40 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
127.0 mm
สีเหลือง
โพลีโพรไพลีน
6.389 ฿ - 7.079 ฿ 60 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
222.3 mm
สีน้ำเงิน
โพลีโพรไพลีน
6.12 ฿ - 6.783 ฿ 36 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
273.1 mm
สีเหลือง
โพลีโพรไพลีน
3.461 ฿ - 3.833 ฿ 4055 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
63.5 mm
สีน้ำเงิน
โพลีโพรไพลีน
6.806 ฿ - 7.541 ฿ 1010 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
222.3 mm
สีแดง
โพลีโพรไพลีน
5.353 ฿ - 5.927 ฿ 37040 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
273.1 mm
สีแดง
โพลีโพรไพลีน
3.972 ฿ - 4.398 ฿ 6062 มีในสต็อก
UL94 V-2
หยดน้ำตา
323.9 mm
Natural
ไนลอน 6/6
3.963 ฿ - 4.389 ฿ 3051 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
63.5 mm
สีเหลือง
โพลีโพรไพลีน
3.493 ฿ - 3.865 ฿ 10952 มีในสต็อก
UL94 V-2
หยดน้ำตา
127.0 mm
Natural
ไนลอน 6/6
3.197 ฿ - 3.546 ฿ 3910 มีในสต็อก
UL94 HB
หยดน้ำตา
152.4 mm
สีน้ำเงิน
โพลีโพรไพลีน
3.448 ฿ - 3.815 ฿ 8487 มีในสต็อก
UL94 V-2
หยดน้ำตา
101.6 mm
Natural
ไนลอน 6/6
3.089 ฿ - 3.421 ฿ 12729 มีในสต็อก
UL94 V-2
หยดน้ำตา
152.4 mm
Natural
ไนลอน 6/6
2.959 ฿ - 3.273 ฿ 4984 มีในสต็อก
UL94 V-2
หยดน้ำตา
63.5 mm
Natural
ไนลอน 6/6
  • จาก 2
สายรัดเคเบิลบอล - สีน้ำเงิน ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 273.1 mm | 10.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-10-10-BL

ช่วงราคา
6.783 ฿ - 6.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    85.7 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีเหลือง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 323.9 mm | 12.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-12-10-YL

ช่วงราคา
7.972 ฿ - 7.196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    92.1 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีน้ำเงิน ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-4-10-BL

ช่วงราคา
4.022 ฿ - 3.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.4 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 222.3 mm | 8.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-8-01-NT

ช่วงราคา
4.17 ฿ - 3.762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    60.3 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ; , ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;150.0 mm | 5.906 in

LBT-18-01

ช่วงราคา
0.942 ฿ - 0.852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    35.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีเหลือง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-6-10-YL

ช่วงราคา
3.676 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6071 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    44.5 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีเหลือง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-4-10-YL

ช่วงราคา
4.022 ฿ - 3.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.4 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีเหลือง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-5-10-YL

ช่วงราคา
4.12 ฿ - 3.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    31.8 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีน้ำเงิน ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 222.3 mm | 8.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-8-10-BL

ช่วงราคา
7.079 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    60.3 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีเหลือง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 273.1 mm | 10.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-10-10-YL

ช่วงราคา
6.783 ฿ - 6.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    85.7 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีน้ำเงิน ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-2-10-BL

ช่วงราคา
3.833 ฿ - 3.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    14.3 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีแดง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 222.3 mm | 8.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-8-10-RD

ช่วงราคา
7.541 ฿ - 6.806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีแดง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    60.3 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีแดง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 273.1 mm | 10.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-10-10-RD

ช่วงราคา
5.927 ฿ - 5.353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีแดง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    85.7 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 323.9 mm | 12.752 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-12-01-NT

ช่วงราคา
4.398 ฿ - 3.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    92.1 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีเหลือง ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-2-10-YL

ช่วงราคา
4.389 ฿ - 3.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    14.3 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-5-01-NT

ช่วงราคา
3.865 ฿ - 3.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10952 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    31.8 mm
สายรัดเคเบิลบอล - สีน้ำเงิน ; โพลีโพรไพลีน ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-6-10-BL

ช่วงราคา
3.546 ฿ - 3.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PP
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    44.5 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-4-01-NT

ช่วงราคา
3.815 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8487 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    25.4 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-6-01-NT

ช่วงราคา
3.421 ฿ - 3.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    44.5 mm
สายรัดเคเบิลบอล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; รูปทรงหัว หยดน้ำตา

BT-2-01-NT

ช่วงราคา
3.273 ฿ - 2.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4984 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • รูปทรงหัว
    หยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    14.3 mm