Menu Search

เข็มขัดรัดสายเคเบิล

มีในสต็อก

เข็มขัดรัดสายเคเบิลเหมาะสำหรับการมัดสายไฟอย่างง่ายๆ เข็มขัดรัดมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพและรองรับสามประเภทที่แตกต่างกัน สายรัดเป็นการออกแบบที่ยืดหยุ่นและมีกลไกการปลดอย่างรวดเร็ว มีจำหน่ายในวัสดุ PE สีธรรมชาติหรือสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ความยาวโดยรวม สี ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
2.464 ฿ - 2.738 ฿ 1763 มีในสต็อก
160.0 mm
ธรรมชาติ
9.0 mm
โพลีเอทิลีน
1.327 ฿ - 1.476 ฿ 599072 มีในสต็อก
125.0 mm
ธรรมชาติ
6.4 mm
โพลีเอทิลีน
3.531 ฿ - 3.916 ฿ 13012 มีในสต็อก
140.0 mm
สีดำ
9.0 mm
โพลีเอทิลีน
3.531 ฿ - 3.916 ฿ 136189 มีในสต็อก
160.0 mm
สีดำ
9.0 mm
โพลีเอทิลีน
2.895 ฿ - 3.206 ฿ 29953 มีในสต็อก
130.0 mm
ธรรมชาติ
15.0 mm
โพลีเอทิลีน
1.536 ฿ - 1.703 ฿ 791275 มีในสต็อก
150.0 mm
ธรรมชาติ
6.4 mm
โพลีเอทิลีน
4.348 ฿ - 4.812 ฿ 2286916 มีในสต็อก
99.0 mm
ธรรมชาติ
6.4 mm
โพลีเอทิลีน
2.761 ฿ - 3.053 ฿ 18003 มีในสต็อก
140.0 mm
ธรรมชาติ
9.0 mm
โพลีเอทิลีน
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - ธรรมชาติ, PE,160.0 mm | 6.299 in ;

462690

ช่วงราคา
2.738 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1763 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - ธรรมชาติ, PE,125.0 mm | 4.921 in ;

HT-4.9

ช่วงราคา
1.476 ฿ - 1.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
599072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    125.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    6.4 mm
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - สีดำ, PE,140.0 mm | 5.512 in ;

462694

ช่วงราคา
3.916 ฿ - 3.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - สีดำ, PE,160.0 mm | 6.299 in ;

462693

ช่วงราคา
3.916 ฿ - 3.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - , , ; ธรรมชาติ;PE;130.0 mm | 5.118 in

462689

ช่วงราคา
3.206 ฿ - 2.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    130.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - ธรรมชาติ, PE,150.0 mm | 5.906 in ;

HT-5.9

ช่วงราคา
1.703 ฿ - 1.536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
791275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    6.4 mm
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - ธรรมชาติ, PE,99.0 mm | 3.898 in ;

HT-3.9

ช่วงราคา
4.812 ฿ - 4.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2286916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    99.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    6.4 mm
เข็มขัดรัดสายเคเบิล - ธรรมชาติ, PE,140.0 mm | 5.512 in ;

462691

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.0 mm