Menu Search

จุกโล่ง

มีในสต็อก

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด ช่วงความหนาแผง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.629 ฿ - 4.023 ฿ 105020 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
15.739 ฿ - 17.437 ฿ 1375 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
5.837 ฿ - 6.468 ฿ 36 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
3.745 ฿ - 4.148 ฿ 1051 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.90 ฿ - 3.211 ฿ 4080 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.373 ฿ - 5.953 ฿ 105077 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.355 ฿ - 5.935 ฿ 221048 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
22.193 ฿ - 24.588 ฿ 998 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.232 ฿ - 4.691 ฿ 5039 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.343 ฿ - 7.034 ฿ 37148 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
8.955 ฿ - 9.92 ฿ 54020 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.941 ฿ - 16.556 ฿ 26012 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
15.006 ฿ - 16.625 ฿ 53760 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.898 ฿ - 4.32 ฿ 89945 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.429 ฿ - 10.449 ฿ 33887 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 60582 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.292 ฿ - 4.756 ฿ 4788 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.127 ฿ - 5.679 ฿ 10014 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
9.076 ฿ - 10.055 ฿ 29838 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
7.86 ฿ - 8.709 ฿ 850027 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
  • จาก 3
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.3 mm | 0.366 in ; กดยึด ; TPR ; สีดำ

15150

ช่วงราคา
4.023 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; กดยึด ; TPR ; สีดำ

15164

ช่วงราคา
17.437 ฿ - 15.739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.7 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; กดยึด ; TPR ; สีดำ

15165

ช่วงราคา
6.468 ฿ - 5.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; ; ; ไนลอน 6/6 ; สีดำ

BPE-RJ45-01BK

ช่วงราคา
4.148 ฿ - 3.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10233

ช่วงราคา
3.211 ฿ - 2.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10705

ช่วงราคา
5.953 ฿ - 5.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105077 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10213

ช่วงราคา
5.935 ฿ - 5.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
221048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 57.5 mm | 2.264 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10320

ช่วงราคา
24.588 ฿ - 22.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    57.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.4 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.7 mm | 0.736 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10502

ช่วงราคา
4.691 ฿ - 4.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; กดยึด ; TPR ; สีดำ

15159

ช่วงราคา
7.034 ฿ - 6.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.5 mm | 1.516 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11323

ช่วงราคา
9.92 ฿ - 8.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 43.7 mm | 1.72 in ; กดยึด ; TPR ; สีดำ

15171

ช่วงราคา
16.556 ฿ - 14.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 43.7 mm | 1.72 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10877

ช่วงราคา
16.625 ฿ - 15.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10499

ช่วงราคา
4.32 ฿ - 3.898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11027

ช่วงราคา
10.449 ฿ - 9.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.7 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10678

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

12914

ช่วงราคา
4.756 ฿ - 4.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.7 mm | 0.697 in ; กดยึด ; TPR ; สีดำ

15155

ช่วงราคา
5.679 ฿ - 5.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11239

ช่วงราคา
10.055 ฿ - 9.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11281

ช่วงราคา
8.709 ฿ - 7.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
850027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.15 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ