Menu Search

จุกโล่ง

มีในสต็อก

จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเคเบิล สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด ช่วงความหนาแผง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
22.193 ฿ - 24.588 ฿ 998 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.232 ฿ - 4.691 ฿ 5039 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.812 ฿ - 3.118 ฿ 140040 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.288 ฿ - 2.533 ฿ 17912 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.462 ฿ - 3.837 ฿ 8558 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.046 ฿ - 4.482 ฿ 197159 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.429 ฿ - 10.449 ฿ 33887 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 60582 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.478 ฿ - 2.747 ฿ 10058 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
7.86 ฿ - 8.709 ฿ 665027 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.45 ฿ - 7.146 ฿ 2740 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
1.592 ฿ - 1.763 ฿ 115028 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.898 ฿ - 4.32 ฿ 89945 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.847 ฿ - 4.264 ฿ 9060 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.076 ฿ - 10.055 ฿ 29838 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
6.352 ฿ - 7.039 ฿ 4587 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.485 ฿ - 3.861 ฿ 10065 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.264 ฿ - 4.724 ฿ 60 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.292 ฿ - 4.756 ฿ 4788 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
15.006 ฿ - 16.625 ฿ 53760 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
  • จาก 2
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 57.5 mm | 2.264 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10320

ช่วงราคา
24.588 ฿ - 22.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    57.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.4 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.7 mm | 0.736 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10502

ช่วงราคา
4.691 ฿ - 4.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10832

ช่วงราคา
3.118 ฿ - 2.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10488

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11321

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

50680

ช่วงราคา
4.482 ฿ - 4.046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11027

ช่วงราคา
10.449 ฿ - 9.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.7 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10678

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.3 mm | 0.366 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10860

ช่วงราคา
2.747 ฿ - 2.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.6 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11281

ช่วงราคา
8.709 ฿ - 7.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
665027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.15 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.5 mm | 1.122 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11152

ช่วงราคา
7.146 ฿ - 6.45 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10825

ช่วงราคา
1.763 ฿ - 1.592 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10499

ช่วงราคา
4.32 ฿ - 3.898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10768

ช่วงราคา
4.264 ฿ - 3.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.2 mm | 1.504 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

11239

ช่วงราคา
10.055 ฿ - 9.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.5 mm | 1.122 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10902

ช่วงราคา
7.039 ฿ - 6.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.7 mm | 0.697 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10912

ช่วงราคา
3.861 ฿ - 3.485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.5 mm | 0.689 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

15511

ช่วงราคา
4.724 ฿ - 4.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.1 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

12914

ช่วงราคา
4.756 ฿ - 4.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 43.7 mm | 1.72 in ; กดยึด ; PVC ; สีดำ

10877

ช่วงราคา
16.625 ฿ - 15.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.2 mm
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • สี
    สีดำ