แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | ขนาดรูสลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.9613 ฿ - 60.8989 ฿ | 170 มีในสต็อก |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
||
51.972 ฿ - 100.77 ฿ | 67 มีในสต็อก |
4.5 in
114.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
6.126 in
155.6 mm
|
1 1/2
|
||
44.306 ฿ - 85.912 ฿ | 118 มีในสต็อก |
2.626 in
66.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1/2
|
||
393.0161 ฿ - 435.4746 ฿ | 134 มีในสต็อก |
19.488 in
495.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
||
151.644 ฿ - 168.022 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
10.5 in
266.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
13 in
330.2 mm
|
5
|
||
237.2336 ฿ - 262.8656 ฿ | 74 มีในสต็อก |
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
15 in
381.0 mm
|
8
|
||
77.386 ฿ - 85.7463 ฿ | 350 มีในสต็อก |
7.087 in
180.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN100
|
||
135.011 ฿ - 149.591 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
11 in
279.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
13.752 in
349.3 mm
|
5
|
||
64.001 ฿ - 124.089 ฿ | 57 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.874 in
149.2 mm
|
1
|
||
322.6392 ฿ - 357.4981 ฿ | 36 มีในสต็อก |
16.142 in
410.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
||
93.6887 ฿ - 103.8102 ฿ | 285 มีในสต็อก |
6.693 in
170.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
DN100
|
||
42.414 ฿ - 82.24 ฿ | 20 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
||
338.273 ฿ - 374.8178 ฿ | 75 มีในสต็อก |
16.929 in
430.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
19.094 in
485.0 mm
|
DN 300
|
||
297.3166 ฿ - 329.4361 ฿ | 104 มีในสต็อก |
15.551 in
395.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
||
137.5886 ฿ - 152.4468 ฿ | 312 มีในสต็อก |
9.449 in
240.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
DN150
|
||
68.7916 ฿ - 76.2234 ฿ | 226 มีในสต็อก |
5.709 in
145.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN65
|
||
94.591 ฿ - 104.81 ฿ | 302 มีในสต็อก |
8.268 in
210.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
DN125
|
||
298.3657 ฿ - 330.5973 ฿ | 100 มีในสต็อก |
14.567 in
370.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
||
862.7578 ฿ - 955.9646 ฿ | 54 มีในสต็อก |
30.315 in
770.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
||
59.249 ฿ - 114.88 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
7.252 in
184.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
9 in
228.6 mm
|
3 1/2
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.