Menu Search

ฝาครอบป้องกันสลักเกลียวและน็อต

มีในสต็อก

ฝาครอบป้องกันน็อตจะช่วยปกป้องตัวยึดข้อต่อจากการกระทบและความเสียหายจากสภาพอากาศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสลักเกลียว สกรู น็อต และแหวนรอง อีกทั้งยังให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมหลากหลายขนาดให้คุณเลือกตามการใช้งานแบบต่างๆ เรามีฝาครอบเหล่านี้ให้คุณเลือกใช้เพื่อให้เข้ากับสลักเกลียวมาตรฐาน DIN 933

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ดำและขาว

ลูกค้าที่ซื้อสลักและฝาป้องกันน็อตของเรามักจะซื้อสกรูหัวหกเหลี่ยมด้วยเช่นกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวสลัก ระยะระหว่างส่วนแบบ สี สั่งซื้อ
10.087 ฿ - 11.178 ฿ 13550 มีในสต็อก
26.8 mm
สีขาว
8.955 ฿ - 9.92 ฿ 15016 มีในสต็อก
26.8 mm
สีดำ
7.28 ฿ - 8.064 ฿ 60600 มีในสต็อก
21.8 mm
สีขาว
2.25 ฿ - 4.352 ฿ 732853 มีในสต็อก
16.8 mm
สีขาว
7.424 ฿ - 8.227 ฿ 22832 มีในสต็อก
23.8 mm
สีขาว
6.598 ฿ - 7.313 ฿ 819 มีในสต็อก
21.8 mm
สีดำ
4.608 ฿ - 5.109 ฿ 170484 มีในสต็อก
23.8 mm
สีดำ
13.122 ฿ - 14.542 ฿ 80115 มีในสต็อก
29.8 mm
สีดำ
14.463 ฿ - 16.027 ฿ 1496 มีในสต็อก
31.8 mm
สีดำ
1.262 ฿ - 1.397 ฿ 453812 มีในสต็อก
12.8 mm
สีดำ
1.939 ฿ - 2.148 ฿ 36776 มีในสต็อก
7.9 mm
สีขาว
15.836 ฿ - 17.544 ฿ 48 มีในสต็อก
35.7 mm
สีขาว
11.614 ฿ - 12.867 ฿ 1238 มีในสต็อก
29.8 mm
สีขาว
15.836 ฿ - 17.544 ฿ 860 มีในสต็อก
35.7 mm
สีดำ
1.735 ฿ - 1.921 ฿ 333357 มีในสต็อก
12.8 mm
สีขาว
2.037 ฿ - 2.255 ฿ 3413 มีในสต็อก
18.8 mm
สีขาว
1.657 ฿ - 1.837 ฿ 151263 มีในสต็อก
18.8 mm
สีดำ
1.939 ฿ - 2.148 ฿ 269075 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
1.276 ฿ - 1.415 ฿ 13989 มีในสต็อก
9.8 mm
สีขาว
0.807 ฿ - 0.896 ฿ 1414 มีในสต็อก
9.8 mm
สีดำ
  • จาก 2
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 26.8 mm | 1.055 in; ; สีขาว

12836

ช่วงราคา
11.178 ฿ - 10.087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    26.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 26.8 mm | 1.055 in; ; สีดำ

12955

ช่วงราคา
9.92 ฿ - 8.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    26.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 21.8 mm | 0.858 in; ; สีขาว

12726

ช่วงราคา
8.064 ฿ - 7.28 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    21.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 16.8 mm | 0.661 in; ; สีขาว

12724

ช่วงราคา
4.352 ฿ - 2.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
732853 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 23.8 mm | 0.937 in; ; สีขาว

12727

ช่วงราคา
8.227 ฿ - 7.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22832 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    23.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 21.8 mm | 0.858 in; ; สีดำ

12841

ช่วงราคา
7.313 ฿ - 6.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    21.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 23.8 mm | 0.937 in; ; สีดำ

12842

ช่วงราคา
5.109 ฿ - 4.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    23.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 29.8 mm | 1.173 in; ; สีดำ

12970

ช่วงราคา
14.542 ฿ - 13.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    29.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 31.8 mm | 1.252 inสีดำ

12046

ช่วงราคา
16.027 ฿ - 14.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    31.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 12.8 mm | 0.504 in; ; สีดำ

12838

ช่วงราคา
1.397 ฿ - 1.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
453812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 7.9 mm | 0.311 in; ; สีขาว

12924

ช่วงราคา
2.148 ฿ - 1.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 35.7 mm | 1.406 in; ; สีขาว

12892

ช่วงราคา
17.544 ฿ - 15.836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    35.7 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 29.8 mm | 1.173 in; ; สีขาว

12920

ช่วงราคา
12.867 ฿ - 11.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    29.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 35.7 mm | 1.406 in; ; สีดำ

12893

ช่วงราคา
17.544 ฿ - 15.836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    35.7 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 12.8 mm | 0.504 in; ; สีขาว

12723

ช่วงราคา
1.921 ฿ - 1.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
333357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 18.8 mm | 0.74 in; ; สีขาว

12725

ช่วงราคา
2.255 ฿ - 2.037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    18.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 18.8 mm | 0.74 in; ; สีดำ

12840

ช่วงราคา
1.837 ฿ - 1.657 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    18.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 7.9 mm | 0.311 in; ; สีดำ

15211

ช่วงราคา
2.148 ฿ - 1.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
269075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.9 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 9.8 mm | 0.386 in; ; สีขาว

12722

ช่วงราคา
1.415 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.8 mm
ฝาครอบป้องกันสลักเกลียว - ; ระยะระหว่างส่วนแบบ - 9.8 mm | 0.386 in; ; สีดำ

12837

ช่วงราคา
0.896 ฿ - 0.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.8 mm