Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 1 แขน

มีในสต็อก

ที่ยึดอลูมิเนียมมีแขนยืดหยุ่นที่สามารถงอรอบมัด น้ำหนักเบาและทนทาน ติดด้วยกาวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว ทำจากอะลูมิเนียมที่มีผิวเคลือบสว่าง 2 ขนาดสำหรับขนาดมัดที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
4.04 ฿ - 4.474 ฿ 7037 มีในสต็อก
สีเงิน
อะลูมิเนียม
9.5 mm
3.811 ฿ - 4.228 ฿ 12654 มีในสต็อก
สีเงิน
อะลูมิเนียม
6.0 mm
9.666 ฿ - 10.711 ฿ 34019 มีในสต็อก
Natural
PA
4.636 ฿ - 5.138 ฿ 27667 มีในสต็อก
Natural
PA
12.98 ฿ - 14.383 ฿ 2920 มีในสต็อก
Natural
PA
6.29 ฿ - 6.963 ฿ 133 มีในสต็อก
Natural
PA
7.357 ฿ - 8.151 ฿ 83468 มีในสต็อก
Natural
PA
6.5 mm
5.205 ฿ - 5.757 ฿ 223753 มีในสต็อก
Natural
PA
6.29 ฿ - 6.963 ฿ 125 มีในสต็อก
Natural
PA
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 1 แขน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 9.5 mm | 0.374 in

RAK-2

ช่วงราคา
4.474 ฿ - 4.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุเต็ม
    อะลูมิเนียม
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 1 แขน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 6.0 mm | 0.236 in

RAK-1

ช่วงราคา
4.228 ฿ - 3.811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุเต็ม
    อะลูมิเนียม
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก - 19.0 mm | 0.748 in ;

MWCK-460-01A4

ช่วงราคา
10.711 ฿ - 9.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวยาง
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก - 13.0 mm | 0.512 in ;

460300

ช่วงราคา
5.138 ฿ - 4.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27667 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    13.0 mm
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก - 27.0 mm | 1.063 in ;

460303

ช่วงราคา
14.383 ฿ - 12.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.0 mm
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก - 16.0 mm | 0.63 in ;

460304

ช่วงราคา
6.963 ฿ - 6.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    16.0 mm
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก - 19.0 mm | 0.748 in ;

WCK-280-01A4-RT

ช่วงราคา
8.151 ฿ - 7.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก - 16.0 mm | 0.63 in ;

WCK-180-01A4-RT

ช่วงราคา
5.757 ฿ - 5.205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
223753 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    กาวอะคริลิก
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
คลิปสายไฟยึดด้วยกาว - พลาสติก - 16.0 mm | 0.63 in ;

460302

ช่วงราคา
6.963 ฿ - 6.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    16.0 mm