Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 2 แขน

มีในสต็อก

คลิปสายเคเบิลอลูมิเนียมปรับได้นี้มีฐานกาวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและแข็งแรง แขนจะพันรอบๆ มัดเพื่อยึดให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4.00 ฿ - 4.431 ฿ 20029 มีในสต็อก
สีเงิน
Aluminum
5.707 ฿ - 6.324 ฿ 436248 มีในสต็อก
สีเงิน
Aluminum
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว -

ASK-6

ช่วงราคา
4.431 ฿ - 4.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุเต็ม
    อะลูมิเนียม
  • วัสดุ
    Aluminum
  • ความยาวฐาน
    15.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    18.8 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว -

ASK-3

ช่วงราคา
6.324 ฿ - 5.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
436248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุเต็ม
    อะลูมิเนียม
  • วัสดุ
    Aluminum
  • ความยาวฐาน
    11.3 mm
  • ความกว้างฐาน
    16.8 mm