Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ

มีในสต็อก

ตัวเลือกสเปเฉอร์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ดได้ มัดสายไฟจะถูกใส่เข้าไปที่ด้านบนของคลิปซึ่งจะถูกยึดเข้าที่ การติดกาวช่วยใช้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน สี วัสดุ ความสูงภายใน ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
7.563 ฿ - 8.38 ฿ 37168 มีในสต็อก
13.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.6 mm
12.7 mm
8.417 ฿ - 9.327 ฿ 57480 มีในสต็อก
13.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.6 mm
6.4 mm
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.7 mm | 0.5 in

SHKBS-8-01A-RT

ช่วงราคา
8.38 ฿ - 7.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    13.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
แคลมป์สายเคเบิล - ความสูงภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความกว้างภายใน - 13.6 mm | 0.535 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 6.4 mm | 0.252 in

SHKBS-4-01A-RT

ช่วงราคา
9.327 ฿ - 8.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    13.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    13.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C