Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

แคลมป์คู่แบบตัว U พร้อมการออกแบบที่ใช้สกรูยึดนี้มีโครงร่างต่ำสำหรับใช้กับแผงขนาดหนาหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ

แคลมป์นี้มีประโยชน์สำหรับการรวบรวม ยึดสาย และเดินสายไฟสองมัดขนานกัน ยึดด้วยสกรูหรือหมุดล็อก (จำหน่ายแยกต่างหาก)

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ ความยาวฐาน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5.939 ฿ - 6.584 ฿ 153127 มีในสต็อก
6.1 mm
3.935 ฿ - 4.366 ฿ 13360 มีในสต็อก
4.3 mm
6.232 ฿ - 6.90 ฿ 16420 มีในสต็อก
7.6 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู - ;

DHURCS-3-01

ช่วงราคา
6.584 ฿ - 5.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    6.1 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู - ;

DHURCS-2-01

ช่วงราคา
4.366 ฿ - 3.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    4.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U คู่, ยึดด้วยสกรู - ;

DHURCS-4-01

ช่วงราคา
6.90 ฿ - 6.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความสูงโดยรวม
    7.6 mm