Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

มีในสต็อก

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
3.977 ฿ - 4.403 ฿ 2110 มีในสต็อก
7.1 mm
4.445 ฿ - 4.928 ฿ 202069 มีในสต็อก
9.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 7.0 mm | 0.276 in

HLCC-1BK

ช่วงราคา
4.403 ฿ - 3.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • สี
    สีดำ
ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 10.0 mm | 0.394 in

HLCC-2BK

ช่วงราคา
4.928 ฿ - 4.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • การปรับ
    คงที่
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • สี
    สีดำ