Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ที่ยึดทรงต้นสน

มีในสต็อก

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ล็อคเข้าในรู 1/4 บนแผง 1/16 " ได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกสามขนาดสำหรับยึดมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ"

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.074 ฿ - 2.297 ฿ 1090 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
6.023 ฿ - 6.677 ฿ 173075 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ที่ยึดทรงต้นสน -

HURCBH-3-01

ช่วงราคา
2.297 ฿ - 2.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Blind Hole
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ที่ยึดทรงต้นสน -

HURCBH-4-01

ช่วงราคา
6.677 ฿ - 6.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    Blind Hole
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2