แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย
วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด
คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | สี | ความกว้างฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | ความยาวฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.482 ฿ - 9.396 ฿ | 580 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
ธรรมชาติ
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 12.964 ฿ - 14.361 ฿ | 20 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
ธรรมชาติ
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 12.129 ฿ - 13.433 ฿ | 7790 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
สีดำ
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
||
| 8.96 ฿ - 9.93 ฿ | 38417 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
ธรรมชาติ
|
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 8.96 ฿ - 9.93 ฿ | 7514 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
สีดำ
|
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 12.129 ฿ - 13.433 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-0
|
สีดำ
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 8.482 ฿ - 9.396 ฿ | 72000 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
สีดำ
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 12.129 ฿ - 13.433 ฿ | 1920 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
ธรรมชาติ
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ