Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

มีในสต็อก

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ช่วงความหนาแผง สั่งซื้อ
8.682 ฿ - 9.614 ฿ 2164 มีในสต็อก
7.9 - 10.2 mm
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
5.744 ฿ - 6.366 ฿ 50808 มีในสต็อก
11.9 - 14.3 mm
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
7.053 ฿ - 7.819 ฿ 3338 มีในสต็อก
7.9 - 10.2 mm
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
6.157 ฿ - 6.821 ฿ 150 มีในสต็อก
11.9 - 14.3 mm
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
8.417 ฿ - 9.327 ฿ 82745 มีในสต็อก
14.7 - 19.1 mm
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
8.12 ฿ - 8.992 ฿ 2557 มีในสต็อก
14.7 - 19.1 mm
6.35 mm
0.8 - 1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - ; - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2

PAKKL-3140-01

ช่วงราคา
9.614 ฿ - 8.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2164 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.35 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    7.9 - 10.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; -

PAKKL-4756-01

ช่วงราคา
6.366 ฿ - 5.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.35 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    11.9 - 14.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-0 ; -

PAKKL-3140-19

ช่วงราคา
7.819 ฿ - 7.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.35 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    7.9 - 10.2 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-0 ; -

PAKKL-4756-19

ช่วงราคา
6.821 ฿ - 6.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.35 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    11.9 - 14.3 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; -

PAKKL-5775-01

ช่วงราคา
9.327 ฿ - 8.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.35 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    14.7 - 19.1 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.5 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้ - วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-0 ; -

PAKKL-5775-19

ช่วงราคา
8.992 ฿ - 8.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    6.35 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    14.7 - 19.1 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.5 mm