Menu Search

ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน

มีในสต็อก

สายเคเบิลจะถูกเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค คลิปยึดสายไฟกลมช่วยให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลหลากหลายขนาด การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง ด้านแบนจะเป็นประโยชน์เมื่อมีพื้นที่จำกัด ฐานที่ทรงถ้วยให้ความมั่นคงและป้องกันไม่ให้หลุมมีสิ่งปนเปื้อน ตัวเลือกสเปเฉอร์ที่หลากหลายเพื่อแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Spacer Height ความหนาของแผงต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.4705 ฿ - 4.9524 ฿ 2410 มีในสต็อก
0.6 mm
2.6591 ฿ - 2.9402 ฿ 18058 มีในสต็อก
0.6 mm
2.7751 ฿ - 3.074 ฿ 1070 มีในสต็อก
0.6 mm
2.436 ฿ - 2.6993 ฿ 689 มีในสต็อก
0.6 mm
6.2596 ฿ - 6.9333 ฿ 90 มีในสต็อก
0.6 mm
3.3016 ฿ - 3.6585 ฿ 4092 มีในสต็อก
0.6 mm
7.027 ฿ - 7.7855 ฿ 68 มีในสต็อก
0.6 mm
6.3132 ฿ - 6.9958 ฿ 15860 มีในสต็อก
0.6 mm
5.0015 ฿ - 5.5413 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
0.6 mm
1.4679 ฿ - 1.624 ฿ 1070 มีในสต็อก
0.6 mm
5.9919 ฿ - 6.6433 ฿ 1080 มีในสต็อก
0.6 mm
5.3762 ฿ - 5.9473 ฿ 3961070 มีในสต็อก
0.6 mm
4.9524 ฿ - 5.4878 ฿ 1070 มีในสต็อก
0.6 mm
4.1002 ฿ - 4.5419 ฿ 80 มีในสต็อก
0.6 mm
4.9747 ฿ - 5.5145 ฿ 2400 มีในสต็อก
0.6 mm
3.2837 ฿ - 3.6407 ฿ 1766763 มีในสต็อก
0.6 mm
5.4565 ฿ - 6.0455 ฿ 4035 มีในสต็อก
0.6 mm
3.0205 ฿ - 3.3417 ฿ 19959 มีในสต็อก
0.6 mm
7.2278 ฿ - 8.0086 ฿ 18024 มีในสต็อก
0.6 mm
3.3685 ฿ - 3.7299 ฿ 1000 มีในสต็อก
0.8 mm
  • จาก 2
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCCA-1-01

ช่วงราคา
4.9524 ฿ - 4.4705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

SCCA-5-01

ช่วงราคา
2.9402 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 8.0 mm | 0.315 in

SCCA-3-19

ช่วงราคา
3.074 ฿ - 2.7751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 8.0 mm | 0.315 in

SCCA-3-01

ช่วงราคา
2.6993 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 30.0 mm | 1.181 in

SCCB-6-01

ช่วงราคา
6.9333 ฿ - 6.2596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

SCCB-5-01

ช่วงราคา
3.6585 ฿ - 3.3016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 8.0 mm | 0.315 in

SCCB-3-01

ช่วงราคา
7.7855 ฿ - 7.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 8.0 mm | 0.315 in

SCCB-3-19

ช่วงราคา
6.9958 ฿ - 6.3132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 10.0 mm | 0.394 in

SCCA-4-01

ช่วงราคา
5.5413 ฿ - 5.0015 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 6.0 mm | 0.236 in

SCCA-2-19

ช่วงราคา
1.624 ฿ - 1.4679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 6.0 mm | 0.236 in

SCCB-2-01

ช่วงราคา
6.6433 ฿ - 5.9919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCCB-1-19

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3961070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ธรรมชาติ ;

SCCB-6-19

ช่วงราคา
5.4878 ฿ - 4.9524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 6.0 mm | 0.236 in

SCCA-2-01

ช่วงราคา
4.5419 ฿ - 4.1002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCCA-1-19

ช่วงราคา
5.5145 ฿ - 4.9747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCCB-1-01

ช่วงราคา
3.6407 ฿ - 3.2837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1766763 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

SCCA-5-19

ช่วงราคา
6.0455 ฿ - 5.4565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 10.0 mm | 0.394 in

SCCB-4-01

ช่วงราคา
3.3417 ฿ - 3.0205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

SCCB-5-19

ช่วงราคา
8.0086 ฿ - 7.2278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
ที่ยึดสายเคเบิล - แบบเสียบ, แยกออก, ล๊อค - ความยาวสเปเซอร์ - 4.8 mm | 0.189 in ; ; ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

SLCS-750-3-19

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.3685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.8 - 1.6 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 110 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ