Menu Search

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
79.393 ฿ - 87.975 ฿ 333 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
38.1 mm
กาว
22.745 ฿ - 25.206 ฿ 5777 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
38.1 mm
กาว
31.035 ฿ - 34.388 ฿ 12567 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
25.4 mm
กาว
44.664 ฿ - 49.484 ฿ 111 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
50.8 mm
กาว
20.261 ฿ - 21.323 ฿ 795 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
50.8 mm
กาว
21.444 ฿ - 23.758 ฿ 14557 มีในสต็อก
ปรับได้
สีดำ
PA
25.4 mm
กาว
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 38.1 mm | 1.5 in

UMS-24-45A-RT

ช่วงราคา
87.975 ฿ - 79.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 38.1 mm | 1.5 in

UMS-24-45

ช่วงราคา
25.206 ฿ - 22.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5777 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 mm | 1 in

UMS-16-45A-RT

ช่วงราคา
34.388 ฿ - 31.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12567 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 50.8 mm | 2 in

UMS-32-45A-RT

ช่วงราคา
49.484 ฿ - 44.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 50.8 mm | 2 in

UMS-32-45

ช่วงราคา
21.323 ฿ - 20.261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm
ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 25.4 mm | 1 in

UMS-16-45

ช่วงราคา
23.758 ฿ - 21.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับได้
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    กาว
  • ความยาวฐาน
    27.9 mm