Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ

มีในสต็อก

แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟแบบยึดด้วยสกรูจะช่วยยึดสายเคเบิลและมัดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง เป็นคลิปตัว P เรียบง่ายที่ยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ด้วยการขันสกรูติดกับแผงเรียบ

สามารถติดตั้งแคลมป์กับแชสซีไว้ล่วงหน้าได้ และเสียบสายเคเบิลในภายหลังได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น แคลมป์สามารถถอดออกได้ ดังนั้นจึงสามารถถอดชุดสายเคเบิลออกเพื่อเดินสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ได้

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความกว้างฐาน ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ ความยาวฐาน สั่งซื้อ
4.802 ฿ - 5.326 ฿ 20055 มีในสต็อก
Natural
10.0 mm
6. M4
12.7 mm
30.0 mm
7.039 ฿ - 7.797 ฿ 85 มีในสต็อก
Natural
8.4 mm
6. M4
3.2 mm
19.1 mm
8.142 ฿ - 9.025 ฿ 23937 มีในสต็อก
Natural
10.2 mm
10. M5
12.7 mm
29.4 mm
7.393 ฿ - 8.187 ฿ 11084 มีในสต็อก
Natural
10.2 mm
10. M5
6.4 mm
21.1 mm
8.55 ฿ - 9.478 ฿ 13915 มีในสต็อก
Natural
12.7 mm
10. M5
19.1 mm
32.5 mm
12.092 ฿ - 13.397 ฿ 1760 มีในสต็อก
Natural
12.7 mm
10. M5
38.1 mm
53.9 mm
7.084 ฿ - 7.851 ฿ 34093 มีในสต็อก
Natural
12.7 mm
6. M4
18.0 mm
35.0 mm
8.348 ฿ - 9.254 ฿ 7295 มีในสต็อก
Natural
12.7 mm
10. M5
15.9 mm
28.6 mm
3.107 ฿ - 3.448 ฿ 905 มีในสต็อก
Natural
10.0 mm
6. M4
6.4 mm
21.0 mm
8.98 ฿ - 9.949 ฿ 35850 มีในสต็อก
Natural
12.7 mm
10. M5
25.4 mm
38.9 mm
7.756 ฿ - 8.59 ฿ 15562 มีในสต็อก
Natural
10.2 mm
10. M5
9.5 mm
21.1 mm
7.756 ฿ - 8.59 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
10 mm
9.5 mm
21.1 mm
12.092 ฿ - 13.397 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
12.7 mm
38.1 mm
54 mm
8.348 ฿ - 9.254 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
12.7 mm
15.9 mm
28.6 mm
8.142 ฿ - 9.025 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีดำ
10 mm
12.7 mm
29.4 mm
7.393 ฿ - 8.187 ฿ 16500 มีในสต็อก
สีดำ
10 mm
6.4 mm
21.1 mm
8.55 ฿ - 9.478 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
12.7 mm
19.1 mm
32.5 mm
8.98 ฿ - 9.949 ฿ 2500 มีในสต็อก
สีดำ
12.7 mm
25.4 mm
38.9 mm
7.039 ฿ - 7.797 ฿ 3000 มีในสต็อก
สีดำ
8.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

EXWHC2-500-01

ช่วงราคา
5.326 ฿ - 4.802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-125-01

ช่วงราคา
7.797 ฿ - 7.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 5.2 mm | 0.205 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-500-01

ช่วงราคา
9.025 ฿ - 8.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 5.2 mm | 0.205 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-250-01

ช่วงราคา
8.187 ฿ - 7.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 5.2 mm | 0.205 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-750-01

ช่วงราคา
9.478 ฿ - 8.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 5.2 mm | 0.205 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-1500-01

ช่วงราคา
13.397 ฿ - 12.092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

EXWHC2-750-01

ช่วงราคา
7.851 ฿ - 7.084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 5.2 mm | 0.205 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-625-01

ช่วงราคา
9.254 ฿ - 8.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ; ; ; ธรรมชาติ;เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in;วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2;ไนลอน 6/6

EXWHC2-250-01

ช่วงราคา
3.448 ฿ - 3.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 5.2 mm | 0.205 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-1000-01

ช่วงราคา
9.949 ฿ - 8.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ตัวยึดสายเคเบิลรูปตัว P - ธรรมชาติ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 5.2 mm | 0.205 in ; วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน - UL94 V-2 ; ไนลอน 6/6

WHC-375-01

ช่วงราคา
8.59 ฿ - 7.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    Natural
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,0.375 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-375-01BK

ช่วงราคา
8.59 ฿ - 7.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,1.500 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-1500-01BK

ช่วงราคา
13.397 ฿ - 12.092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,0.625 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-625-01BK

ช่วงราคา
9.254 ฿ - 8.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,0.500 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-500-01BK

ช่วงราคา
9.025 ฿ - 8.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,0.250 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-250-01BK

ช่วงราคา
8.187 ฿ - 7.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,0.750 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-750-01BK

ช่วงราคา
9.478 ฿ - 8.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,1.000 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-1000-01BK

ช่วงราคา
9.949 ฿ - 8.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ,0.125 in,สีดำ,UL94 V-2 ได้รับการจัดอันดับในระดับ ไนลอน 6/6

WHC-125-01BK

ช่วงราคา
7.797 ฿ - 7.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • คำอธิบาย UL/CSA
    UL E71558
  • สี
    สีดำ