Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง

มีในสต็อก

แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมีเสาตั้งที่ร้อยเข้าด้านข้างได้ช่วยยึดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง มีฐานแบบถ้วยที่เพิ่มความมั่นคงและปิดคลุมรูได้ทั้งหมด

สายเคเบิลจะถูกใส่ผ่านทางด้านข้างของข้อรัดสำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เสาคั่นความสูงต่าง ๆ ช่วยยกสายเคเบิลให้ห่างจากชิ้นส่ว่นประกอบอื่น ๆ

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงโดยรวม ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.049 ฿ - 2.264 ฿ 3971 มีในสต็อก
25.3 mm
4.0 mm
1.856 ฿ - 2.053 ฿ 1077 มีในสต็อก
31.3 mm
10.0 mm
2.627 ฿ - 2.91 ฿ 1775 มีในสต็อก
33.3 mm
12.0 mm
2.645 ฿ - 2.923 ฿ 1910 มีในสต็อก
24.2 mm
4.0 mm
1.856 ฿ - 2.053 ฿ 704 มีในสต็อก
32.2 mm
12.0 mm
1.856 ฿ - 2.053 ฿ 1069 มีในสต็อก
28.2 mm
8.0 mm
4.569 ฿ - 5.062 ฿ 2920 มีในสต็อก
29.3 mm
8.0 mm
2.30 ฿ - 2.542 ฿ 5070 มีในสต็อก
30.2 mm
10.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCCBH-SE-4-19

ช่วงราคา
2.264 ฿ - 2.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    10.8 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in;ความยาวสเปเซอร์ - 10.0 mm | 0.394 in

SCCBH-SE-10-19

ช่วงราคา
2.053 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1077 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    10.8 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

SCCBH-SE-12-19

ช่วงราคา
2.91 ฿ - 2.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1775 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    10.8 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.0 mm | 0.276 in;ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCC-SE-4-19

ช่วงราคา
2.923 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    9.7 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.0 mm | 0.276 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

SCC-SE-12-19

ช่วงราคา
2.053 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    9.7 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.0 mm | 0.276 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 8.0 mm | 0.315 in

SCC-SE-8-19

ช่วงราคา
2.053 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    9.7 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 8.0 mm | 0.315 in

SCCBH-SE-8-19

ช่วงราคา
5.062 ฿ - 4.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    10.8 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.0 mm | 0.276 in;ความยาวสเปเซอร์ - 10.0 mm | 0.394 in

SCC-SE-10-19

ช่วงราคา
2.542 ฿ - 2.30 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    9.7 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm