Menu Search

เคเบิลแกลนด์แบบขด

มีในสต็อก

ทำจากไนลอน 6; สี: เทาอ่อน, ดำ; มีจำหน่ายในเกลียวระบบเมตริกและ PG; ระดับการป้องกันที่ IP-68

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
60.975 ฿ - 67.564 ฿ 22592 มีในสต็อก
PG 13.5
สีดำ
60.975 ฿ - 67.564 ฿ 18532 มีในสต็อก
M20
สีเทา
52.521 ฿ - 58.191 ฿ 2528 มีในสต็อก
PG 11
สีดำ
121.941 ฿ - 135.114 ฿ 373 มีในสต็อก
PG 21
สีเทา
74.106 ฿ - 82.106 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PG 16
สีดำ
121.941 ฿ - 135.114 ฿ 183 มีในสต็อก
PG 21
สีดำ
43.167 ฿ - 47.825 ฿ 3797 มีในสต็อก
M16
สีดำ
35.167 ฿ - 38.963 ฿ 284606 มีในสต็อก
M12
สีดำ
60.975 ฿ - 67.564 ฿ 187367 มีในสต็อก
M20
สีดำ
74.106 ฿ - 82.106 ฿ 4441 มีในสต็อก
1/2 in
สีดำ
74.106 ฿ - 82.106 ฿ 1380 มีในสต็อก
PG 16
สีเทา
52.521 ฿ - 58.191 ฿ 6522 มีในสต็อก
PG 11
สีเทา
35.167 ฿ - 38.963 ฿ 195302 มีในสต็อก
PG 7
สีดำ
60.975 ฿ - 67.564 ฿ 48432 มีในสต็อก
PG 13.5
สีเทา
35.167 ฿ - 38.963 ฿ 33088 มีในสต็อก
PG 7
สีเทา
106.369 ฿ - 117.858 ฿ 23505 มีในสต็อก
M25
สีดำ
52.521 ฿ - 58.191 ฿ 43010 มีในสต็อก
3/8 in
สีดำ
43.167 ฿ - 47.825 ฿ 7161 มีในสต็อก
M16
สีเทา
106.369 ฿ - 117.858 ฿ 3072 มีในสต็อก
M25
สีเทา
43.167 ฿ - 47.825 ฿ 12895 มีในสต็อก
PG 9
สีดำ
  • จาก 2
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 13.5 ; ไนลอน 6 ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467368

ช่วงราคา
67.564 ฿ - 60.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M20 ; ไนลอน 6 ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467406

ช่วงราคา
67.564 ฿ - 60.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 11 ; ไนลอน 6 ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

467366

ช่วงราคา
58.191 ฿ - 52.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 21 ; ไนลอน 6 ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467384

ช่วงราคา
135.114 ฿ - 121.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 16 ; ไนลอน 6 ; 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in

467370

ช่วงราคา
82.106 ฿ - 74.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    10.0 - 14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    14.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 21 ; ไนลอน 6 ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467372

ช่วงราคา
135.114 ฿ - 121.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M16 ; ไนลอน 6 ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467388

ช่วงราคา
47.825 ฿ - 43.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3797 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M12 ; ไนลอน 6 ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467386

ช่วงราคา
38.963 ฿ - 35.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
284606 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M20 ; ไนลอน 6 ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467392

ช่วงราคา
67.564 ฿ - 60.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
187367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - 1/2 in ; ไนลอน 6 ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467416

ช่วงราคา
82.106 ฿ - 74.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 16 ; ไนลอน 6 ; 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in

467382

ช่วงราคา
82.106 ฿ - 74.106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    10.0 - 14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    14.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 11 ; ไนลอน 6 ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

467378

ช่วงราคา
58.191 ฿ - 52.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 7 ; ไนลอน 6 ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467362

ช่วงราคา
38.963 ฿ - 35.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195302 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 13.5 ; ไนลอน 6 ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467380

ช่วงราคา
67.564 ฿ - 60.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 7 ; ไนลอน 6 ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467374

ช่วงราคา
38.963 ฿ - 35.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M25 ; ไนลอน 6 ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467396

ช่วงราคา
117.858 ฿ - 106.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - 3/8 in ; ไนลอน 6 ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467414

ช่วงราคา
58.191 ฿ - 52.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M16 ; ไนลอน 6 ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467402

ช่วงราคา
47.825 ฿ - 43.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M25 ; ไนลอน 6 ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467410

ช่วงราคา
117.858 ฿ - 106.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 9 ; ไนลอน 6 ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467364

ช่วงราคา
47.825 ฿ - 43.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12895 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm