Menu Search

เคเบิลแกลนด์แบบขด

มีในสต็อก

ทำจากไนลอน 6; สี: เทาอ่อน, ดำ; มีจำหน่ายในเกลียวระบบเมตริกและ PG; ระดับการป้องกันที่ IP-68

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
58.917 ฿ - 65.284 ฿ 123 มีในสต็อก
M20
สีเทา
50.748 ฿ - 56.227 ฿ 933 มีในสต็อก
PG11
สีดำ
117.825 ฿ - 130.554 ฿ 383 มีในสต็อก
PG21
สีเทา
41.71 ฿ - 46.211 ฿ 661 มีในสต็อก
M16
สีเทา
71.605 ฿ - 79.335 ฿ 1218 มีในสต็อก
PG16
สีเทา
58.917 ฿ - 65.284 ฿ 1217 มีในสต็อก
PG13.5
สีดำ
33.98 ฿ - 37.648 ฿ 1256 มีในสต็อก
M12
สีดำ
58.917 ฿ - 65.284 ฿ 3367 มีในสต็อก
M20
สีดำ
71.605 ฿ - 79.335 ฿ 629 มีในสต็อก
PG16
สีดำ
102.779 ฿ - 113.88 ฿ 460 มีในสต็อก
M25
สีเทา
33.98 ฿ - 37.648 ฿ 1904 มีในสต็อก
PG7
สีเทา
102.779 ฿ - 113.88 ฿ 41 มีในสต็อก
M25
สีดำ
50.748 ฿ - 56.227 ฿ 42 มีในสต็อก
PG11
สีเทา
50.748 ฿ - 56.227 ฿ 2817 มีในสต็อก
3/8
สีดำ
41.71 ฿ - 46.211 ฿ 642 มีในสต็อก
PG9
สีเทา
33.98 ฿ - 37.648 ฿ 61093 มีในสต็อก
M12
สีเทา
33.98 ฿ - 37.648 ฿ 7537 มีในสต็อก
PG7
สีดำ
58.917 ฿ - 65.284 ฿ 3072 มีในสต็อก
PG13.5
สีเทา
71.605 ฿ - 79.335 ฿ 4441 มีในสต็อก
1/2
สีดำ
117.825 ฿ - 130.554 ฿ 593 มีในสต็อก
PG21
สีดำ
  • จาก 2
ข้อต่อสายเคเบิล - M20 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467406

ช่วงราคา
65.284 ฿ - 58.917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    9.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG11 ; PA ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

467366

ช่วงราคา
56.227 ฿ - 50.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
933 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG21 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467384

ช่วงราคา
130.554 ฿ - 117.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
383 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M16 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467402

ช่วงราคา
46.211 ฿ - 41.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG16 ; PA ; 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in

467382

ช่วงราคา
79.335 ฿ - 71.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    14.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG13.5 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467368

ช่วงราคา
65.284 ฿ - 58.917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    9.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M12 ; PA ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467386

ช่วงราคา
37.648 ฿ - 33.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M20 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467392

ช่วงราคา
65.284 ฿ - 58.917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    9.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG16 ; PA ; 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in

467370

ช่วงราคา
79.335 ฿ - 71.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
629 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    14.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M25 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467410

ช่วงราคา
113.88 ฿ - 102.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG7 ; PA ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467374

ช่วงราคา
37.648 ฿ - 33.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M25 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467396

ช่วงราคา
113.88 ฿ - 102.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG11 ; PA ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

467378

ช่วงราคา
56.227 ฿ - 50.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - 3/8 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467414

ช่วงราคา
56.227 ฿ - 50.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    15.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG9 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467376

ช่วงราคา
46.211 ฿ - 41.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M12 ; PA ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467400

ช่วงราคา
37.648 ฿ - 33.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG7 ; PA ; 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in

467362

ช่วงราคา
37.648 ฿ - 33.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7537 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG13.5 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467380

ช่วงราคา
65.284 ฿ - 58.917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    9.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - 1/2 ; PA ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467416

ช่วงราคา
79.335 ฿ - 71.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    13.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG21 ; PA ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467372

ช่วงราคา
130.554 ฿ - 117.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
593 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG9 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467364

ช่วงราคา
46.211 ฿ - 41.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - M16 ; PA ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467388

ช่วงราคา
46.211 ฿ - 41.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1024 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    8.0 mm
เคเบิลแกลนด์, แบบขด - 1/2 in NPT,13.0 mm ความยาวของเกลียว, 12.0 mm เคเบิลสูงสุด, 6.0 mm เคเบิลขั้นต่ำ, สีเทา, ไนลอน 6/6

467422

ช่วงราคา
79.335 ฿ - 71.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    13.0 mm
เคเบิลแกลนด์, แบบขด - 3/4" NPT,15.0 mm ความยาวของเกลียว, 8.0 mm เคเบิลสูงสุด, 4.0 mm เคเบิลขั้นต่ำ, สีเทา, ไนลอน 6/6

467420

ช่วงราคา
56.227 ฿ - 50.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    15.0 mm
เคเบิลแกลนด์, แบบขด - 3/4" NPT,15.0 mm ความยาวของเกลียว, 18.0 mm เคเบิลสูงสุด, 13.0 mm เคเบิลขั้นต่ำ, สีดำ, ไนลอน 6/6

467418

ช่วงราคา
140.615 ฿ - 126.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    15.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิลแบบมีขดเกลียว - 3/4" NPT ; ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467424

ช่วงราคา
140.6149 ฿ - 126.9045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
  • ความยาวเกลียวยึด
    15.0 mm