Menu Search

เคเบิลแกลนด์แบบขด

มีในสต็อก

ทำจากไนลอน 6; สี: เทาอ่อน, ดำ; มีจำหน่ายในเกลียวระบบเมตริกและ PG; ระดับการป้องกันที่ IP-68

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
60.975 ฿ - 67.564 ฿ 51122 มีในสต็อก
PG 13.5
สีเทา
121.941 ฿ - 135.114 ฿ 183 มีในสต็อก
PG 21
สีดำ
52.521 ฿ - 58.191 ฿ 6522 มีในสต็อก
PG 11
สีเทา
52.521 ฿ - 58.191 ฿ 43010 มีในสต็อก
3/8 in
สีดำ
52.521 ฿ - 58.191 ฿ 10 มีในสต็อก
3/8 in
สีเทา
131.337 ฿ - 145.526 ฿ 175 มีในสต็อก
3/4 in
สีดำ
  • จาก 2
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 13.5 ; ไนลอน 6 ; 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in

467380

ช่วงราคา
67.564 ฿ - 60.975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 21 ; ไนลอน 6 ; 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

467372

ช่วงราคา
135.114 ฿ - 121.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - PG 11 ; ไนลอน 6 ; 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in

467378

ช่วงราคา
58.191 ฿ - 52.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - 3/8 in ; ไนลอน 6 ; 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in

467414

ช่วงราคา
58.191 ฿ - 52.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิลแบบมีขดเกลียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467420

ช่วงราคา
58.191 ฿ - 52.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิลแบบมีขดเกลียว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467418

ช่วงราคา
145.526 ฿ - 131.337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Spiral
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm