Menu Search

ปลอกสายเคเบิล - ขยายได้/PPS UL94V-1

มีในสต็อก

ปลอกหุ้มสามารถขยายได้เพื่อความสะดวกในการประกอบ ปลอกเหล่านี้พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่หลากหลายและป้องกันการเสียดสีในการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
35 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความยาวของม้วน เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
724.936 ฿ - 803.255 ฿ 32 มีในสต็อก
7.0 mm
30.5 m
19.0 mm
1,387.588 ฿ - 1,537.495 ฿ 913 มีในสต็อก
20.0 mm
15.2 m
50.0 mm
612.939 ฿ - 679.152 ฿ 1 มีในสต็อก
5.0 mm
30.5 m
16.0 mm
805.111 ฿ - 892.085 ฿ 172 มีในสต็อก
14.0 mm
15.2 m
30.0 mm
1,812.335 ฿ - 2,008.127 ฿ 15 มีในสต็อก
40.0 mm
15.2 m
80.0 mm
2,114.389 ฿ - 2,342.815 ฿ 3 มีในสต็อก
30.0 mm
15.2 m
60.0 mm
4,477.393 ฿ - 4,961.096 ฿ 27 มีในสต็อก
5.0 mm
30.5 m
16.0 mm
1,087.404 ฿ - 1,204.876 ฿ 21 มีในสต็อก
10.0 mm
30.5 m
27.0 mm
3,290.079 ฿ - 3,645.517 ฿ 20 มีในสต็อก
35.0 mm
15.2 m
75.0 mm
1,510.281 ฿ - 1,673.439 ฿ 6 มีในสต็อก
30.0 mm
15.2 m
60.0 mm
4,698.589 ฿ - 5,206.194 ฿ 16 มีในสต็อก
14.0 mm
15.2 m
30.0 mm
15,608.818 ฿ - 17,295.092 ฿ 16 มีในสต็อก
30.0 mm
15.2 m
60.0 mm
2,611.818 ฿ - 2,893.989 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
64.0 mm
15.2 m
120.0 mm
876.93 ฿ - 971.666 ฿ 304 มีในสต็อก
1.0 mm
60.9 m
6.0 mm
919.967 ฿ - 1,019.352 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
8.0 mm
30.5 m
24.0 mm
2,303.059 ฿ - 2,551.863 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
35.0 mm
15.2 m
75.0 mm
1,208.222 ฿ - 1,338.751 ฿ 118 มีในสต็อก
7.0 mm
30.5 m
19.0 mm
11,674.67 ฿ - 12,935.918 ฿ 17 มีในสต็อก
10.0 mm
30.5 m
27.0 mm
1,812.335 ฿ - 2,008.127 ฿ 380 มีในสต็อก
10.0 mm
30.5 m
27.0 mm
906.167 ฿ - 1,004.063 ฿ 48 มีในสต็อก
3.0 mm
60.9 m
9.0 mm
  • จาก 2
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 10.0 mm | 0.394 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.0 - 19.0 mm | 0.276 - 0.748 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900306

ช่วงราคา
803.255 ฿ - 724.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    7.0 - 19.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 30.0 mm | 1.181 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 20.0 - 50.0 mm | 0.787 - 1.969 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900311

ช่วงราคา
1,537.495 ฿ - 1,387.588 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
913 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    20.0 - 50.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.0 - 16.0 mm | 0.197 - 0.63 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900305

ช่วงราคา
679.152 ฿ - 612.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 16.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 20.0 mm | 0.787 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14.0 - 30.0 mm | 0.551 - 1.181 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900309

ช่วงราคา
892.085 ฿ - 805.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    14.0 - 30.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 50.0 mm | 1.969 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 40.0 - 80.0 mm | 1.575 - 3.15 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900314

ช่วงราคา
2,008.127 ฿ - 1,812.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    40.0 - 80.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 38.0 mm | 1.496 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 60.0 mm | 1.181 - 2.362 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900435

ช่วงราคา
2,342.815 ฿ - 2,114.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โมโนฟิลาเมนไนลอน 6/6 UL94 V2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    30.0 - 60.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.0 - 16.0 mm | 0.197 - 0.63 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900439

ช่วงราคา
4,961.096 ฿ - 4,477.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีฟีไนลีน ซัลไฟด์ โมโนฟิลาเมน UL94 V-0
  • วัสดุ
    PPS
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 16.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 15.0 mm | 0.591 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 27.0 mm | 0.394 - 1.063 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900308

ช่วงราคา
1,204.876 ฿ - 1,087.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    10.0 - 27.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 45.0 mm | 1.772 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 35.0 - 75.0 mm | 1.378 - 2.953 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900436

ช่วงราคา
3,645.517 ฿ - 3,290.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โมโนฟิลาเมนไนลอน 6/6 UL94 V2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    35.0 - 75.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 40.0 mm | 1.575 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 60.0 mm | 1.181 - 2.362 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900312

ช่วงราคา
1,673.439 ฿ - 1,510.281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    30.0 - 60.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 19.0 mm | 0.748 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14.0 - 30.0 mm | 0.551 - 1.181 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900443

ช่วงราคา
5,206.194 ฿ - 4,698.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีฟีไนลีน ซัลไฟด์ โมโนฟิลาเมน UL94 V-0
  • วัสดุ
    PPS
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    14.0 - 30.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 38.0 mm | 1.496 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 60.0 mm | 1.181 - 2.362 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900446

ช่วงราคา
17,295.092 ฿ - 15,608.818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีฟีไนลีน ซัลไฟด์ โมโนฟิลาเมน UL94 V-0
  • วัสดุ
    PPS
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    30.0 - 60.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 76.0 mm | 2.992 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 64.0 - 120.0 mm | 2.52 - 4.724 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900316

ช่วงราคา
2,893.989 ฿ - 2,611.818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    64.0 - 120.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 3.0 mm | 0.118 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 1.0 - 6.0 mm | 0.039 - 0.236 in ความยาวของม้วน - 60.9 m | 199.803 ft สีดำ

900303

ช่วงราคา
971.666 ฿ - 876.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
304 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    1.0 - 6.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 12.0 mm | 0.472 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 8.0 - 24.0 mm | 0.315 - 0.945 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900307

ช่วงราคา
1,019.352 ฿ - 919.967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    8.0 - 24.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 45.0 mm | 1.772 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 35.0 - 75.0 mm | 1.378 - 2.953 in ความยาวของม้วน - 15.2 m | 49.869 ft สีดำ

900313

ช่วงราคา
2,551.863 ฿ - 2,303.059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
  • วัสดุ
    PES
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    35.0 - 75.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 10.0 mm | 0.394 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.0 - 19.0 mm | 0.276 - 0.748 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900429

ช่วงราคา
1,338.751 ฿ - 1,208.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โมโนฟิลาเมนไนลอน 6/6 UL94 V2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    7.0 - 19.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 16.0 mm | 0.63 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 27.0 mm | 0.394 - 1.063 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900442

ช่วงราคา
12,935.918 ฿ - 11,674.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีฟีไนลีน ซัลไฟด์ โมโนฟิลาเมน UL94 V-0
  • วัสดุ
    PPS
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    10.0 - 27.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 16.0 mm | 0.63 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 27.0 mm | 0.394 - 1.063 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft สีดำ

900431

ช่วงราคา
2,008.127 ฿ - 1,812.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โมโนฟิลาเมนไนลอน 6/6 UL94 V2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    10.0 - 27.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 6.0 mm | 0.236 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 3.0 - 9.0 mm | 0.118 - 0.354 in ความยาวของม้วน - 60.9 m | 199.803 ft สีดำ

900427

ช่วงราคา
1,004.063 ฿ - 906.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โมโนฟิลาเมนไนลอน 6/6 UL94 V2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 9.0 mm