Menu Search

ปลอกสายเคเบิล - ป้องกันความร้อน

มีในสต็อก

ปลอกสายเคเบิลถักโดยทั่วไปใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟ โดยช่วยปกป้องจากความร้อนและทนแรงเสียดสีได้สูง สัมผัสนุ่มและความเรียบทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย และตัดได้ง่ายด้วยกรรไกรมาตรฐาน ช่วงการทำงาน: -320F ถึง 662F (-196C ถึง 350C).

  • วัสดุ: ไฟเบอร์ Nomex™
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด สั่งซื้อ
18,359.601 ฿ - 20,343.048 ฿ 4 มีในสต็อก
10.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
17,096.789 ฿ - 18,943.813 ฿ 10 มีในสต็อก
8.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
31,193.563 ฿ - 34,563.503 ฿ 10 มีในสต็อก
30.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
20,843.673 ฿ - 23,095.478 ฿ 18 มีในสต็อก
14.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
26,288.867 ฿ - 29,128.939 ฿ 14 มีในสต็อก
20.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
8,748.924 ฿ - 9,694.101 ฿ 16 มีในสต็อก
5.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
10,683.928 ฿ - 11,838.153 ฿ 2 มีในสต็อก
7.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
19,827.481 ฿ - 21,969.506 ฿ 12 มีในสต็อก
18.0 mm
33.0 mm
25.0 mm
12,605.926 ฿ - 13,967.79 ฿ 11 มีในสต็อก
6.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
37,549.045 ฿ - 41,605.584 ฿ 6 มีในสต็อก
40.0 mm
65.0 mm
50.0 mm
8,461.078 ฿ - 9,375.157 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 15.0 mm | 0.591 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 20.0 mm | 0.394 - 0.787 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900370

ช่วงราคา
20,343.048 ฿ - 18,359.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    15.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 12.0 mm | 0.472 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 8.0 - 16.0 mm | 0.315 - 0.63 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900369

ช่วงราคา
18,943.813 ฿ - 17,096.789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    12.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 40.0 mm | 1.575 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 52.0 mm | 1.181 - 2.047 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900374

ช่วงราคา
34,563.503 ฿ - 31,193.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    52.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    40.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 20.0 mm | 0.787 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14.0 - 26.0 mm | 0.551 - 1.024 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900371

ช่วงราคา
23,095.478 ฿ - 20,843.673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    26.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    20.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 30.0 mm | 1.181 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 20.0 - 39.0 mm | 0.787 - 1.535 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900373

ช่วงราคา
29,128.939 ฿ - 26,288.867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    39.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    30.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 6.0 mm | 0.236 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900366

ช่วงราคา
9,694.101 ฿ - 8,748.924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    6.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 10.0 mm | 0.394 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.0 - 13.0 mm | 0.276 - 0.512 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900368

ช่วงราคา
11,838.153 ฿ - 10,683.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    10.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 25.0 mm | 0.984 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 18.0 - 33.0 mm | 0.709 - 1.299 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900372

ช่วงราคา
21,969.506 ฿ - 19,827.481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    33.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    25.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 6.0 - 10.0 mm | 0.236 - 0.394 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900367

ช่วงราคา
13,967.79 ฿ - 12,605.926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    8.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 50.0 mm | 1.969 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 40.0 - 65.0 mm | 1.575 - 2.559 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900375

ช่วงราคา
41,605.584 ฿ - 37,549.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    65.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    50.0 mm
N/A เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 3.0 mm | 0.118 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900365

ช่วงราคา
9,375.157 ฿ - 8,461.078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    1.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด
    3.0 mm