Menu Search

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลขนาดใหญ่สามารถพันรอบและยึดสายเคเบิลได้หลายเส้นเพื่อมัดรวมเข้าด้วยกันได้ มีจำหน่ายในวัสดุอีลาสโตเมอร์หรือไนลอน วัสดุไนลอนต้องใช้ร่วมกับตัวล็อคสายรัดซึ่งขายแยกต่างหาก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุเต็ม ประเภท สั่งซื้อ
3.763 ฿ - 4.171 ฿ 475762 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
56.098 ฿ - 62.154 ฿ 32 มีในสต็อก
Silicone Rubber;Polyamide 6.6
99.836 ฿ - 110.619 ฿ 132210 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
ปุ่มล็อก - ;; ; ความยาวโดยรวม - 8.9 mm | 0.35 in;ความกว้างโดยรวม - 4.8 mm | 0.189 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

LB-5

ช่วงราคา
4.171 ฿ - 3.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
475762 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
แถบยางแบบมีปุ่มล็อก - ; สีดำ

ES-1

ช่วงราคา
62.154 ฿ - 56.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Silicone Rubber;Nylon
  • วัสดุเต็ม
    Silicone Rubber;Polyamide 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
สายไนลอน - ; ; สีดำ;UL94 HB

RNS-167

ช่วงราคา
110.619 ฿ - 99.836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความยาวของม้วน
    30.0 m
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB