Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลหัวลูกศรให้การจับยึดเข้ากับรูบนแผงอย่างมั่นคงสำหรับการสอดสายเคเบิลผ่าน มีรูปแบบการยึดและหัวให้เลือกอย่างหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
1.7133 ฿ - 1.8917 ฿ 2278 มีในสต็อก
8.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
6.0499 ฿ - 6.7058 ฿ 3231395 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
แบบกด
1.6642 ฿ - 1.8471 ฿ 994 มีในสต็อก
8.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
แบบกด
2.1148 ฿ - 2.3468 ฿ 1030 มีในสต็อก
2.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 8044 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8899 ฿ - 5.4164 ฿ 377195 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 148080 มีในสต็อก
2.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
0.9503 ฿ - 1.0619 ฿ 97145 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
2.5877 ฿ - 2.8643 ฿ 507370 มีในสต็อก
4.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
4.4259 ฿ - 4.9033 ฿ 38788 มีในสต็อก
2.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
0.9503 ฿ - 1.0619 ฿ 470658 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
แบบกด
4.823 ฿ - 5.3495 ฿ 5013 มีในสต็อก
6.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
4.823 ฿ - 5.3495 ฿ 512340 มีในสต็อก
6.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
แบบกด
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.1 mm | 0.319 in ; UL94 V-2

142008000002

ช่วงราคา
1.8917 ฿ - 1.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    8.1 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

462716

ช่วงราคา
6.7058 ฿ - 6.0499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3231395 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.1 mm | 0.319 in ; UL94 V-2

142008059902

ช่วงราคา
1.8471 ฿ - 1.6642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    8.1 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; UL94 V-2

FTH-30-1-01

ช่วงราคา
2.3468 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; UL94 V-2

FTH-39-1-01

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 4.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 3.5 mm | 0.138 in ; UL94 V-2

FTH-3-01-M

ช่วงราคา
5.4164 ฿ - 4.8899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
377195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.8 mm | 0.11 in ; UL94 V-2

FTH-39-1-19

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm | 0.157 in ; UL94 V-2

142004000002

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in ; UL94 V-2

FTH-3A-01

ช่วงราคา
2.8643 ฿ - 2.5877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
507370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.0 mm | 0.079 in ; UL94 V-2

FTH-30-01

ช่วงราคา
4.9033 ฿ - 4.4259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm | 0.157 in ; UL94 V-2

142004059902

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
470658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 6.6 mm | 0.26 in ; UL94 V-2

FTH-6-01-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 6.6 mm | 0.26 in ; UL94 V-2

FTH-6-01BK-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
512340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.6 mm