Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสน

มีในสต็อก

ชุดที่ยึดสายรัดสายเคเบิลตัวยึดทรงต้นสนเป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
2.074 ฿ - 2.297 ฿ 1696296 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.255 ฿ - 2.501 ฿ 247728 มีในสต็อก
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
แบบกด
6.501 ฿ - 7.201 ฿ 963667 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
แบบกด
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

FTH-15-01-M

ช่วงราคา
2.297 ฿ - 2.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1696296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงความหนาแผง
    6.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in

FTH-15-19-M

ช่วงราคา
2.501 ฿ - 2.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247728 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.9 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ;

FTH-37-1-ASS

ช่วงราคา
7.201 ฿ - 6.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
963667 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    9.0 mm