Menu Search

สายรัดสายเคเบิล - มาตรฐาน/ถอดได้/ไนลอน/ดำ

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลถอดได้มาตรฐาน ผลิตจากไนลอนสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
1.4723 ฿ - 1.6285 ฿ 2446460 มีในสต็อก
160.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
10.9934 ฿ - 12.1802 ฿ 82817 มีในสต็อก
200.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
12.4166 ฿ - 13.7596 ฿ 15148 มีในสต็อก
280.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
1.4545 ฿ - 1.6106 ฿ 3175788 มีในสต็อก
190.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
0.8343 ฿ - 0.928 ฿ 2700 มีในสต็อก
120.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
1.276 ฿ - 1.4143 ฿ 480 มีในสต็อก
180.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
9.6995 ฿ - 10.7435 ฿ 253858 มีในสต็อก
150.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 42.0 mm | 1.654 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

460224

ช่วงราคา
1.6285 ฿ - 1.4723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2446460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    42.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    42.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    160.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 53.0 mm | 2.087 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 200.0 mm | 7.874 in

495192

ช่วงราคา
12.1802 ฿ - 10.9934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุฟัน
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    53.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    53.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 280.0 mm | 11.024 in

495194

ช่วงราคา
13.7596 ฿ - 12.4166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุฟัน
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    80.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    80.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 52.0 mm | 2.047 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 190.0 mm | 7.48 in

460226

ช่วงราคา
1.6106 ฿ - 1.4545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3175788 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    52.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    52.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    190.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 120.0 mm | 4.724 in

460223

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.8343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    30.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    120.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 49.0 mm | 1.929 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 180.0 mm | 7.087 in

460225

ช่วงราคา
1.4143 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    49.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    49.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

495190

ช่วงราคา
10.7435 ฿ - 9.6995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
253858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุฟัน
    สแตนเลส
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    35.0 mm