Menu Search

สายรัดสายเคเบิล - มาตรฐาน/ถอดได้/ไนลอน/ดำ

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลถอดได้มาตรฐาน ผลิตจากไนลอนสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ความยาวโดยรวม ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
ความกว้างโดยรวม ทั้งหมด
สี ทั้งหมด
วัสดุเต็ม ทั้งหมด
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความกว้างโดยรวม วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
9.6995 ฿ - 10.7435 ฿ 4214 มีในสต็อก
150.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
0.8343 ฿ - 0.928 ฿ 6190 มีในสต็อก
120.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
1.276 ฿ - 1.4143 ฿ 51257 มีในสต็อก
180.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
1.4723 ฿ - 1.6285 ฿ 177804 มีในสต็อก
160.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
10.9934 ฿ - 12.1802 ฿ 4863 มีในสต็อก
200.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
12.4166 ฿ - 13.7596 ฿ 15148 มีในสต็อก
280.0 mm
สีดำ
3.6 mm
ไนลอน 6/6
1.4545 ฿ - 1.6106 ฿ 120624 มีในสต็อก
190.0 mm
สีดำ
4.8 mm
ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

495190

ช่วงราคา
10.7435 ฿ - 9.6995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4214 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 120.0 mm | 4.724 in

460223

ช่วงราคา
0.928 ฿ - 0.8343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 49.0 mm | 1.929 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 180.0 mm | 7.087 in

460225

ช่วงราคา
1.4143 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 42.0 mm | 1.654 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in

460224

ช่วงราคา
1.6285 ฿ - 1.4723 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
177804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 53.0 mm | 2.087 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 200.0 mm | 7.874 in

495192

ช่วงราคา
12.1802 ฿ - 10.9934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4863 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม 3.6 mm | 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 280.0 mm | 11.024 in

495194

ช่วงราคา
13.7596 ฿ - 12.4166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน
สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - 52.0 mm | 2.047 in ; ความกว้างโดยรวม 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวโดยรวม 190.0 mm | 7.48 in

460226

ช่วงราคา
1.6106 ฿ - 1.4545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120624 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบหัว
    หัวแบบไม่สามารถปลดออก
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    ไนลอน