Menu Search

ไส้ไก่รัดสายเคเบิล

มีในสต็อก

ไส้ไก่ป้องกันน้ำหนักเบาที่ให้การป้องกันสายเคเบิลและสายเคเบิลในราคาประหยัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
36 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
98.012 ฿ - 108.601 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
20.0 mm
120.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
20.068 ฿ - 22.24 ฿ 134200 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
2.0 mm
15.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
51.12 ฿ - 56.646 ฿ 72900 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
13.0 mm
70.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
50.965 ฿ - 56.475 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
4.8 mm
19.1 mm
โพลีเอทิลีน
72.297 ฿ - 80.107 ฿ 42 มีในสต็อก
สีดำ
19.1 mm
88.9 mm
โพลีเอทิลีน
168.833 ฿ - 187.069 ฿ 66 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
60.882 ฿ - 67.462 ฿ 460 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
80.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
747.482 ฿ - 828.237 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
โพลีเอทิลีน
48.122 ฿ - 53.32 ฿ 13 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.8 mm
25.4 mm
โพลีเอทิลีน
68.854 ฿ - 76.292 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
19.1 mm
76.2 mm
โพลีเอทิลีน
41.737 ฿ - 46.243 ฿ 17075 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
12.0 mm
50.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
41.737 ฿ - 46.243 ฿ 19375 มีในสต็อก
สีดำ
12.0 mm
50.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
135.61 ฿ - 150.259 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
25.0 mm
150.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
467.737 ฿ - 518.267 ฿ 953 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
4,163.418 ฿ - 4,612.196 ฿ 31 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.8 mm
38.1 mm
ไนลอนทนความร้อน
5,955.852 ฿ - 6,599.285 ฿ 3 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
19.1 mm
76.2 mm
ไนลอนทนความร้อน
  • จาก 2
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 20.0 - 120.0 mm | 0.787 - 4.724 in ;

HW-20-22-PE-BK

ช่วงราคา
108.601 ฿ - 98.012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    20.0 - 120.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 2.0 - 15.0 mm | 0.079 - 0.591 in ;

HW-3.5-5-PE

ช่วงราคา
22.24 ฿ - 20.068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 - 15.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 13.0 - 70.0 mm | 0.512 - 2.756 in ;

HW-12-14-PE

ช่วงราคา
56.646 ฿ - 51.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 70.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 4.8 - 19.1 mm | 0.188 - 0.750 in ;

HR4U-1/4

ช่วงราคา
56.475 ฿ - 50.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 - 19.1 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 19.1 - 88.9 mm | 0.750 - 3.500 in ;

HR8U-1/2

ช่วงราคา
80.107 ฿ - 72.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    19.1 - 88.9 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-03-E

ช่วงราคา
187.069 ฿ - 168.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    3.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 15.0 - 80.0 mm | 0.591 - 3.15 in ;

HW-14-16-PE-BK

ช่วงราคา
67.462 ฿ - 60.882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    15.0 - 80.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-24-E

ช่วงราคา
828.237 ฿ - 747.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 4.8 - 25.4 mm | 0.188 - 1.000 in ;

HR4P-1/4

ช่วงราคา
53.32 ฿ - 48.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 - 25.4 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 19.1 - 76.2 mm | 0.750 - 3.000 in ;

HR8P-1/2

ช่วงราคา
76.292 ฿ - 68.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    19.1 - 76.2 mm
ไส้ไก่ - , , ; ธรรมชาติ;โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ;12.0 - 50.0 mm | 0.472 - 1.969 in

HW-10-12-PE

ช่วงราคา
46.243 ฿ - 41.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    12.0 - 50.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 12.0 - 50.0 mm | 0.472 - 1.969 in ;

HW-10-12-PE-BK

ช่วงราคา
46.243 ฿ - 41.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    12.0 - 50.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 25.0 - 150.0 mm | 0.984 - 5.906 in ;

HW-25-27-PE-BK

ช่วงราคา
150.259 ฿ - 135.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.0 - 150.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-15-E

ช่วงราคา
518.267 ฿ - 467.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
ไส้ไก่ - , , ; ธรรมชาติ;ไนลอนทนความร้อน;4.8 - 38.1 mm | 0.188 - 1.500 in

HR4N-1/4

ช่วงราคา
4,612.196 ฿ - 4,163.418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • มาตรฐาน
    RMS-88
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 - 38.1 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, ไนลอนทนความร้อน, 19.1 - 76.2 mm | 0.750 - 3.000 in ;

HR8N-1/2

ช่วงราคา
6,599.285 ฿ - 5,955.852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • มาตรฐาน
    RMS-88
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    19.1 - 76.2 mm