Menu Search

คันโยกลูกเบี้ยว - สลักเกลียว

มีในสต็อก

คันโยกลูกเบี้ยวเกลียวภายนอกช่วยให้สามารถยึดหรือคลายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและช่วยให้สามารถปรับแต่งการยึดได้อย่างละเอียด ด้ามจับโค้งเล็กน้อยให้การจับที่สบายในขณะที่สามารถปรับสลักเกลียวภายนอกได้อย่างง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2,439.3218 ฿ - 2,702.8462 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
30.0 mm
ยึดด้วยสกรู
20.0 mm
101.0 mm
2,627.1775 ฿ - 2,910.9977 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
30.0 mm
ยึดด้วยสกรู
30.0 mm
101.0 mm
1,640.2314 ฿ - 1,817.4328 ฿ 150 มีในสต็อก
M6
19.0 mm
ยึดด้วยสกรู
16.0 mm
63.0 mm
1,645.4916 ฿ - 1,823.2596 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
19.0 mm
ยึดด้วยสกรู
20.0 mm
63.0 mm
1,757.9953 ฿ - 1,947.9167 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
19.0 mm
ยึดด้วยสกรู
25.0 mm
63.0 mm
2,621.5692 ฿ - 2,904.7871 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
30.0 mm
ยึดด้วยสกรู
25.0 mm
101.0 mm
2,000.3494 ฿ - 2,216.4515 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
25.0 mm
ยึดด้วยสกรู
35.0 mm
82.0 mm
1,749.5807 ฿ - 1,938.6009 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
16.0 mm
ยึดด้วยสกรู
16.0 mm
63.0 mm
1,663.8913 ฿ - 1,843.6447 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
19.0 mm
ยึดด้วยสกรู
35.0 mm
63.0 mm
2,024.0093 ฿ - 2,242.6634 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
25.0 mm
ยึดด้วยสกรู
50.0 mm
82.0 mm
2,000.3494 ฿ - 2,216.4515 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
25.0 mm
ยึดด้วยสกรู
35.0 mm
82.0 mm
2,554.9754 ฿ - 2,830.9967 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
30.0 mm
ยึดด้วยสกรู
60.0 mm
101.0 mm
2,505.0322 ฿ - 2,775.6684 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
30.0 mm
ยึดด้วยสกรู
40.0 mm
101.0 mm
2,533.9434 ฿ - 2,807.6983 ฿ 36 มีในสต็อก
M10
26.0 mm
ยึดด้วยสกรู
45.0 mm
101.0 mm
2,473.4977 ฿ - 2,740.7163 ฿ 66 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
ยึดด้วยสกรู
35.0 mm
101.0 mm
1,713.8344 ฿ - 1,898.9863 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
19.0 mm
ยึดด้วยสกรู
50.0 mm
63.0 mm
2,010.861 ฿ - 2,228.1052 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
25.0 mm
ยึดด้วยสกรู
40.0 mm
82.0 mm
1,960.9223 ฿ - 2,172.7635 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
25.0 mm
ยึดด้วยสกรู
20.0 mm
82.0 mm
2,984.7033 ฿ - 3,307.1521 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
30.0 mm
ยึดด้วยสกรู
50.0 mm
101.0 mm
2,010.861 ฿ - 2,228.1052 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
25.0 mm
ยึดด้วยสกรู
40.0 mm
82.0 mm
  • จาก 3
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว:20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220694

ช่วงราคา
2,702.8462 ฿ - 2,439.3218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    101.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว:30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220696

ช่วงราคา
2,910.9977 ฿ - 2,627.1775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    101.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวเกลียว:16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220718

ช่วงราคา
1,817.4328 ฿ - 1,640.2314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวเกลียว:20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220711

ช่วงราคา
1,823.2596 ฿ - 1,645.4916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวเกลียว:25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220720

ช่วงราคา
1,947.9167 ฿ - 1,757.9953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว:25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220695

ช่วงราคา
2,904.7871 ฿ - 2,621.5692 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    101.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว:35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220729

ช่วงราคา
2,216.4515 ฿ - 2,000.3494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    82.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวเกลียว:16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220710

ช่วงราคา
1,938.6009 ฿ - 1,749.5807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวเกลียว:35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220722

ช่วงราคา
1,843.6447 ฿ - 1,663.8913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว:50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220731

ช่วงราคา
2,242.6634 ฿ - 2,024.0093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    82.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว:35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220737

ช่วงราคา
2,216.4515 ฿ - 2,000.3494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    82.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว:60.0 mm | 2.362 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220700

ช่วงราคา
2,830.9967 ฿ - 2,554.9754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    101.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว:40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220706

ช่วงราคา
2,775.6684 ฿ - 2,505.0322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    101.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:26.0 mm | 1.024 in ; ความยาวเกลียว:45.0 mm | 1.772 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ความยาวโดยรวม - 116.0 mm | 4.567 in ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220699

ช่วงราคา
2,807.6983 ฿ - 2,533.9434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • วัสดุจับยึด
    สแตนเลส
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    26.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว:35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220705

ช่วงราคา
2,740.7163 ฿ - 2,473.4977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    101.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:19.0 mm | 0.748 in ; ความยาวเกลียว:50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220724

ช่วงราคา
1,898.9863 ฿ - 1,713.8344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    63.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว:40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220730

ช่วงราคา
2,228.1052 ฿ - 2,010.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    82.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว:20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220726

ช่วงราคา
2,172.7635 ฿ - 1,960.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    82.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวเกลียว:50.0 mm | 1.969 in ; ความสูงโดยรวม - 101.0 mm | 3.976 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220707

ช่วงราคา
3,307.1521 ฿ - 2,984.7033 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    101.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง:25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวเกลียว:40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงโดยรวม - 82.0 mm | 3.228 in ; ; ประเภทตัวยึด - แกนเกลียว

1220738

ช่วงราคา
2,228.1052 ฿ - 2,010.861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีอัลลอย
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    82.0 mm