สลักล็อกพร้อมลูกบิดแบบปีกออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงหน้าบานและประตูต่าง ๆ โดยใช้ก้านสลักหมุน (คาน) โดยเป็นการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ก้านสลักทำการล็อกโดยยึดกรอบหรือตัวรับล็อกที่อยู่ด้านหลัง สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและการแต่งผิวที่สวยงามหลายแบบ มีตัวเลือกแบบไม่ใช้ลูกกุญแจ หรือตัวเลือกแบบลูกกุญแจสลักเล็กที่มาพร้อมหน้ากากสเตนเลส (ฝาปิดกันฝุ่น)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ขนาดรูยึด | ประเภทด้ามจับ | สี | จบ | วัสดุขอเกี่ยว | ความยาวที่จับ | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.8945 ฿ - 383.2604 ฿ | 108 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
ไนลอน
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
537.2703 ฿ - 595.3202 ฿ | 325 มีในสต็อก |
0.335 in
8.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โครม
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
202.3246 ฿ - 224.1776 ฿ | 288 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
ไนลอน
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
383.3317 ฿ - 424.7488 ฿ | 101 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โครม
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
425.9356 ฿ - 471.957 ฿ | 69 มีในสต็อก |
0.965 in
24.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
ไนลอน
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
339.5233 ฿ - 376.1977 ฿ | 9 มีในสต็อก |
0.728 in
18.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
227.0954 ฿ - 251.6298 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.043 in
26.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โครม
|
แผ่นโครม
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
227.0954 ฿ - 251.6298 ฿ | 49 มีในสต็อก |
0.945 in
24.0 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
202.3246 ฿ - 224.1776 ฿ | 11 มีในสต็อก |
1.043 in
26.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
ไนลอน
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
202.3246 ฿ - 224.1776 ฿ | 4 มีในสต็อก |
0.335 in
8.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
ไนลอน
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
368.9565 ฿ - 408.8119 ฿ | 101 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
ไนลอน
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
227.0954 ฿ - 251.6298 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.551 in
14.0 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
227.0954 ฿ - 251.6298 ฿ | 8 มีในสต็อก |
1.102 in
28.0 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โครม
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
339.5233 ฿ - 376.1977 ฿ | 60 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
383.3317 ฿ - 424.7488 ฿ | 290 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โครม
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
227.0954 ฿ - 251.6298 ฿ | 339 มีในสต็อก |
0.965 in
24.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
โครม
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
227.0954 ฿ - 251.6298 ฿ | 10 มีในสต็อก |
1.043 in
26.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
227.0954 ฿ - 251.6298 ฿ | 35 มีในสต็อก |
0.335 in
8.5 mm
|
|
ปุ่มจับแบบปีก
|
สีดำ
|
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.