มือจับแคลมป์ตัวเมียแบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับแบบเรียวช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตั้งเข้ากับการใช้งานแบบเกลียวตัวผู้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงของโครงยึด | ขนาดเกลียว | ความสูงด้ามจับ | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659.195 ฿ - 730.411 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
||
| 451.678 ฿ - 500.473 ฿ | 39 มีในสต็อก |
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
||
| 86.839 ฿ - 96.221 ฿ | 16 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีส้ม
|
GF PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 89.567 ฿ - 99.242 ฿ | 11 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 52.744 ฿ - 58.442 ฿ | 27 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีส้ม
|
GF PA
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 112.795 ฿ - 124.985 ฿ | 1089 มีในสต็อก |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
1.811 in
46.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
สีส้ม
|
GF PA
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 148.677 ฿ - 164.741 ฿ | 19538 มีในสต็อก |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
สีส้ม
|
GF PA
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 188.22 ฿ - 208.552 ฿ | 6 มีในสต็อก |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
|
|
Black;Red
|
GF PA
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 659.195 ฿ - 730.411 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
||
| 64.042 ฿ - 70.956 ฿ | 30 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 50.363 ฿ - 55.801 ฿ | 1114 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีส้ม
|
GF PA
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 558.19 ฿ - 618.497 ฿ | 58 มีในสต็อก |
|
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
||
| 61.008 ฿ - 67.606 ฿ | 6025 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 729.079 ฿ - 807.849 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
||
| 729.079 ฿ - 807.849 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
||
| 542.242 ฿ - 600.819 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
|
||
| 97.089 ฿ - 107.58 ฿ | 31527 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีส้ม
|
GF PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ