มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับแบบเรียวช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดเมื่อติดตั้งเข้ากับการใช้งานแบบเกลียวตัวเมีย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงของโครงยึด | ขนาดเกลียว | ความสูงด้ามจับ | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.507 ฿ - 92.532 ฿ | 8 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,382.182 ฿ - 1,531.509 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 148.844 ฿ - 164.922 ฿ | 2279 มีในสต็อก |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 786.783 ฿ - 871.784 ฿ | 1520 มีในสต็อก |
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,300.392 ฿ - 1,440.865 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 68.975 ฿ - 76.422 ฿ | 714 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 797.414 ฿ - 883.566 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 55.384 ฿ - 61.365 ฿ | 183265 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 164.773 ฿ - 182.573 ฿ | 8 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 80.264 ฿ - 88.941 ฿ | 4346 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 108.169 ฿ - 119.858 ฿ | 5 มีในสต็อก |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 110.768 ฿ - 122.739 ฿ | 25 มีในสต็อก |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 51.922 ฿ - 57.532 ฿ | 597 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 55.825 ฿ - 61.852 ฿ | 204 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 113.361 ฿ - 125.611 ฿ | 35 มีในสต็อก |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 76.501 ฿ - 84.765 ฿ | 50 มีในสต็อก |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 730.963 ฿ - 809.928 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 124.878 ฿ - 138.367 ฿ | 860 มีในสต็อก |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 67.174 ฿ - 74.427 ฿ | 6 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,087.979 ฿ - 1,205.521 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ