มือจับแคลมป์ตัวผู้แบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่เพื่อไม่ให้ด้ามจับไม่เกะกะ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | สี | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507.679 ฿ - 562.515 ฿ | 34 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 478.618 ฿ - 530.327 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M10
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
||
| 900.428 ฿ - 997.702 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.654 in
42.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 807.19 ฿ - 894.391 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|
||
| 537.213 ฿ - 595.246 ฿ | 30 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 293.526 ฿ - 325.231 ฿ | 217 มีในสต็อก |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 293.526 ฿ - 325.231 ฿ | 2664 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 529.158 ฿ - 586.332 ฿ | 27 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 1,120.158 ฿ - 1,241.171 ฿ | 10 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
สแตนเลส
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 268.627 ฿ - 297.646 ฿ | 280 มีในสต็อก |
M5
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 344.627 ฿ - 381.854 ฿ | 510 มีในสต็อก |
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 307.942 ฿ - 341.207 ฿ | 42 มีในสต็อก |
M6
|
2.559 in
65.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
||
| 265.356 ฿ - 294.027 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 265.356 ฿ - 294.027 ฿ | 6120 มีในสต็อก |
M5
|
1.476 in
37.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 190.085 ฿ - 210.612 ฿ | 354 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 366.639 ฿ - 406.247 ฿ | 448 มีในสต็อก |
M8
|
2.894 in
73.5 mm
|
สีดำ
|
GF PA
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 268.627 ฿ - 297.646 ฿ | 567 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 436.185 ฿ - 483.304 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M6
|
1.654 in
42.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 483.527 ฿ - 535.77 ฿ | 36 มีในสต็อก |
M12
|
3.307 in
84.0 mm
|
สีดำ
|
Glass Filled Nylon 6
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
||
| 737.738 ฿ - 817.445 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M12
|
3.622 in
92.0 mm
|
สีดำ
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ