ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างรูยึด | แบบกดสูงสุด | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วัสดุขอเกี่ยว | ประเภทคีย์ | ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,252.908 ฿ - 3,604.327 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
สแตนเลส
|
|
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | 1428 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 661.232 ฿ - 732.666 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,252.908 ฿ - 3,604.327 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
สแตนเลส
|
|
|
||
| 644.324 ฿ - 713.934 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 598.647 ฿ - 663.32 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 611.70 ฿ - 677.783 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 690.794 ฿ - 765.425 ฿ | 270 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจไขควงสองด้าน
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,159.967 ฿ - 3,501.346 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
สแตนเลส
|
|
|
||
| 661.26 ฿ - 732.699 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 593.381 ฿ - 657.483 ฿ | 159 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 442.296 ฿ - 490.079 ฿ | 95 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 593.344 ฿ - 657.446 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 606.535 ฿ - 672.062 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,252.908 ฿ - 3,604.327 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
|
|
สแตนเลส
|
|
|
||
| 566.422 ฿ - 627.615 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 442.296 ฿ - 490.079 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 545.69 ฿ - 604.642 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 442.296 ฿ - 490.079 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,881.146 ฿ - 3,192.401 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
สแตนเลส
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ