ขอเกี่ยวแบบกดพร้อมที่จับแบบตัว T ที่ใช้งานด้วยมือและดีไซน์แบบตายตัว ใช้ในการประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์การเข้าถึงต่างๆ และเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับตู้และแผงการเข้าถึง
สินค้าของเรามีทั้งแบบล็อกและไม่ล็อก ตัวเลือกการล็อกทุกแบบจะมีลูกกุญแจมาให้ 2 ดอก ขอเกี่ยวทั้งหมดมาพร้อมกับปะเก็นซีลยางและแรงกด 6 มม. ที่ตั้งไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเพิ่มการแยกเสียงรบกวน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | จบ | ความจุการจับยึด | ประเภทคีย์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | 24 มีในสต็อก |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 1,009.785 ฿ - 1,118.873 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 720.444 ฿ - 798.277 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 988.644 ฿ - 1,095.445 ฿ | 45 มีในสต็อก |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | 1260 มีในสต็อก |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,009.785 ฿ - 1,118.873 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | 24 มีในสต็อก |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 675.417 ฿ - 748.387 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 701.378 ฿ - 777.146 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ