Menu Search

บานพับแบบต่อเนื่อง - โลหะ

มีในสต็อก

บานพับแบบต่อเนื่องมีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ เริ่มต้นด้วยบานพับหนา 0.9 มม. และ 1.2 มม. ซึ่งนำเสนอบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับงานที่เบากว่า มีจำหน่ายในความยาว 2 x 1020 มม. และมีให้เลือกทั้งแบบเจาะรูและแบบไม่เจาะ สามารถยึดด้วยหมุด สกรู หรือเชื่อมให้เข้าตำแหน่งและเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบา ตู้เก็บของ/ตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้า และงานโลหะแผ่น แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 4 สำหรับรุ่น 0.9 มม. และเบอร์ 6 สำหรับรุ่น 1.2 มม. บานพับขนาด 1.6 มม. และ 2 มม. เป็นบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับภาระงานปานกลาง มีจำหน่ายเป็นแพ็คขนาด 2 x 1016 มม. และเหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์และวิศวกรรมที่หลากหลาย แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 8 ที่ใช้ได้กับทั้งรุ่น 1.6 และ 2 มม.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
ความหนาของใบ ทั้งหมด
ความยาวโดยรวม ทั้งหมด
ความกว้างโดยรวม ทั้งหมด
ประเภทบานพับ ทั้งหมด
วัสดุ เหล็กกล้า
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม วัสดุ ประเภทบานพับ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
394.6464 ฿ - 437.2814 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
32.0 mm
996.0076 ฿ - 1,103.608 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
51.0 mm
1,052.3844 ฿ - 1,166.0749 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
64.0 mm
425.9623 ฿ - 471.9837 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
38.0 mm
416.5662 ฿ - 461.5704 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
38.0 mm
639.5347 ฿ - 708.6225 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
51.0 mm
404.0425 ฿ - 447.6948 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1.2 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
32.0 mm
1,180.6687 ฿ - 1,308.2214 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
2.0 mm
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
64.0 mm
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in ; ความหนาของใบ - 1.2 mm | 0.047 in ; เหล็กกล้า ; ไม่ได้เจาะ

493535

ช่วงราคา
437.2814 ฿ - 394.6464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in; เหล็กกล้า

493549

ช่วงราคา
1,103.608 ฿ - 996.0076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    2.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in ; ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in; เหล็กกล้า

493553

ช่วงราคา
1,166.0749 ฿ - 1,052.3844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    2.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    64.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความหนาของใบ - 1.2 mm | 0.047 in ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493540

ช่วงราคา
471.9837 ฿ - 425.9623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความหนาของใบ - 1.2 mm | 0.047 in ; เหล็กกล้า ; ไม่ได้เจาะ

493539

ช่วงราคา
461.5704 ฿ - 416.5662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493550

ช่วงราคา
708.6225 ฿ - 639.5347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    2.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in ; ความหนาของใบ - 1.2 mm | 0.047 in ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493536

ช่วงราคา
447.6948 ฿ - 404.0425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in ; ความหนาของใบ - 2.0 mm | 0.079 in ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493554

ช่วงราคา
1,308.2214 ฿ - 1,180.6687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    2.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    64.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า