Menu Search

บานพับแบบต่อเนื่อง - โลหะ

มีในสต็อก

บานพับแบบต่อเนื่องมีให้เลือกหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานของคุณ เริ่มต้นด้วยบานพับหนา 0.9 มม. และ 1.2 มม. ซึ่งนำเสนอบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับงานที่เบากว่า มีจำหน่ายในความยาว 2 x 1020 มม. และมีให้เลือกทั้งแบบเจาะรูและแบบไม่เจาะ สามารถยึดด้วยหมุด สกรู หรือเชื่อมให้เข้าตำแหน่งและเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบา ตู้เก็บของ/ตู้ควบคุมไฟฟ้าฟ้า และงานโลหะแผ่น แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 4 สำหรับรุ่น 0.9 มม. และเบอร์ 6 สำหรับรุ่น 1.2 มม. บานพับขนาด 1.6 มม. และ 2 มม. เป็นบานพับแบบต่อเนื่องสำหรับภาระงานปานกลาง มีจำหน่ายเป็นแพ็คขนาด 2 x 1016 มม. และเหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์และวิศวกรรมที่หลากหลาย แบบเจาะมีรูเพื่อให้เหมาะกับสกรูหัวจมเบอร์ 8 ที่ใช้ได้กับทั้งรุ่น 1.6 และ 2 มม.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม วัสดุ ประเภทบานพับ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
410.432 ฿ - 454.773 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
1.2 mm
32.0 mm
665.116 ฿ - 736.967 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
2.0 mm
51.0 mm
443.001 ฿ - 490.863 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
1.2 mm
38.0 mm
433.229 ฿ - 480.033 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
1.2 mm
38.0 mm
420.204 ฿ - 465.603 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
1.2 mm
32.0 mm
1,227.895 ฿ - 1,360.55 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
เจาะ
2.0 mm
64.0 mm
1,035.848 ฿ - 1,147.752 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
2.0 mm
51.0 mm
1,094.48 ฿ - 1,212.718 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
1016.0 mm
เหล็กกล้า
ไม่ได้เจาะ
2.0 mm
64.0 mm
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in ; ; เหล็กกล้า ; ไม่ได้เจาะ

493535

ช่วงราคา
454.773 ฿ - 410.432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    1.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493550

ช่วงราคา
736.967 ฿ - 665.116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493540

ช่วงราคา
490.863 ฿ - 443.001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    1.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ; เหล็กกล้า ; ไม่ได้เจาะ

493539

ช่วงราคา
480.033 ฿ - 433.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    1.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in ; ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493536

ช่วงราคา
465.603 ฿ - 420.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    1.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    32.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in ; ; เหล็กกล้า ; เจาะ

493554

ช่วงราคา
1,360.55 ฿ - 1,227.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    64.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ; เหล็กกล้า

493549

ช่วงราคา
1,147.752 ฿ - 1,035.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
บานพับเปียโน - ความยาวโดยรวม - 1016.0 mm | 40 in ; ความกว้างโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in ; ; เหล็กกล้า

493553

ช่วงราคา
1,212.718 ฿ - 1,094.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    1016.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    2.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    64.0 mm
  • ประเภทบานพับ
    ไม่ได้เจาะ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า