กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้มีตัวยึดทรงถ้วยด้านล่างที่เพิ่มความเสถียรเป็นพิเศษและครอบคลุมตัวยึด มีที่ล็อคให้เลือกในสองแบบ แบบเขี้ยวล็อคหรือทรงหยดน้ำ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3691 ฿ - 2.6279 ฿ | 133038 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1.3652 ฿ - 1.5169 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3.953 ฿ - 4.3768 ฿ | 4000 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.4182 ฿ - 2.6814 ฿ | 40 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5.0371 ฿ - 5.5815 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ | 80000 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4.2787 ฿ - 4.7427 ฿ | 323 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4.8319 ฿ - 5.3539 ฿ | 461000 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.3423 ฿ - 2.5967 ฿ | 779060 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2.3156 ฿ - 2.561 ฿ | 3674 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.981 ฿ - 2.1951 ฿ | 40 มีในสต็อก |
0.098 in
2.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7.6516 ฿ - 8.477 ฿ | 1372 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ | 60000 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
|
|
ตัวยึดแบบเขี้ยวล็อก
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ