Menu Search

ห่วงไดอะแฟรม - ตัดออกด้านเดียว

มีในสต็อก

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ ในขณะที่รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 2
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ประเภท สั่งซื้อ
5.911 ฿ - 6.543 ฿ 1927 มีในสต็อก
11.0 mm
2
2.886 ฿ - 3.197 ฿ 18087 มีในสต็อก
9.5 mm
2
7.675 ฿ - 8.505 ฿ 40 มีในสต็อก
18.4 mm
2
4.57 ฿ - 5.058 ฿ 1053 มีในสต็อก
8.0 mm
2
3.55 ฿ - 3.925 ฿ 10580 มีในสต็อก
4.1 mm
2
5.155 ฿ - 5.707 ฿ 200490 มีในสต็อก
16.0 mm
2
4.454 ฿ - 4.937 ฿ 257332 มีในสต็อก
6.4 mm
2
5.67 ฿ - 6.283 ฿ 68872 มีในสต็อก
20.5 mm
2
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 11.0 mm | 0.433 in ; 2

DGB-7

ช่วงราคา
6.543 ฿ - 5.911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1927 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 9.5 mm | 0.374 in ; 2

DGB-5

ช่วงราคา
3.197 ฿ - 2.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 18.4 mm | 0.724 in ; 2

DGB-10

ช่วงราคา
8.505 ฿ - 7.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.4 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 8.0 mm | 0.315 in ; 2

DGB-6

ช่วงราคา
5.058 ฿ - 4.57 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 4.1 mm | 0.161 in ; 2

DGB-2.5

ช่วงราคา
3.925 ฿ - 3.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.1 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 16.0 mm | 0.63 in ; 2

DGB-11

ช่วงราคา
5.707 ฿ - 5.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 6.4 mm | 0.252 in ; 2

DGB-4

ช่วงราคา
4.937 ฿ - 4.454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
257332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 20.5 mm | 0.807 in ; 2

DGB-13

ช่วงราคา
6.283 ฿ - 5.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68872 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุ
    TPE
  • มาตรฐาน
    RoHS, การเข้าถึง, RMS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.5 mm