Menu Search

ปลอกยางไดอะแฟรม - ตัดออกสองด้าน

มีในสต็อก

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง ในขณะที่รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ประเภท สั่งซื้อ
4.733 ฿ - 5.243 ฿ 3415 มีในสต็อก
15.5 mm
1
4.751 ฿ - 5.266 ฿ 238732 มีในสต็อก
11.0 mm
1
19.846 ฿ - 21.994 ฿ 196244 มีในสต็อก
15.9 mm
1
11.888 ฿ - 13.173 ฿ 2499 มีในสต็อก
19.0 mm
1
3.141 ฿ - 3.48 ฿ 6445 มีในสต็อก
16.0 mm
2
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 153827 มีในสต็อก
16.0 mm
2
3.308 ฿ - 3.666 ฿ 180420 มีในสต็อก
6.4 mm
2
6.074 ฿ - 6.728 ฿ 6388 มีในสต็อก
12.5 mm
1
2.854 ฿ - 3.16 ฿ 186083 มีในสต็อก
9.5 mm
2
13.414 ฿ - 14.862 ฿ 98040 มีในสต็อก
25.5 mm
1
3.378 ฿ - 3.745 ฿ 13498 มีในสต็อก
11.0 mm
2
4.403 ฿ - 4.877 ฿ 320478 มีในสต็อก
20.5 mm
2
12.978 ฿ - 14.375 ฿ 13482 มีในสต็อก
31.0 mm
2
13.414 ฿ - 14.862 ฿ 109056 มีในสต็อก
25.5 mm
1
4.134 ฿ - 4.58 ฿ 109058 มีในสต็อก
8.0 mm
2
25.887 ฿ - 28.685 ฿ 120789 มีในสต็อก
15.5 mm
1
5.039 ฿ - 5.582 ฿ 90070 มีในสต็อก
15.5 mm
1
5.039 ฿ - 5.582 ฿ 123290 มีในสต็อก
15.5 mm
1
7.498 ฿ - 8.31 ฿ 395257 มีในสต็อก
18.8 mm
2
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

10187

ช่วงราคา
5.243 ฿ - 4.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 11.0 mm | 0.433 in ; 1

19426

ช่วงราคา
5.266 ฿ - 4.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.8 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 15.9 mm | 0.626 in ; 1

15512

ช่วงราคา
21.994 ฿ - 19.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.9 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 19.0 mm | 0.748 in ; 1

10806

ช่วงราคา
13.173 ฿ - 11.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.4 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 16.0 mm | 0.63 in ; 2

19438

ช่วงราคา
3.48 ฿ - 3.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 16.0 mm | 0.63 in ; 2

19437

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 6.4 mm | 0.252 in ; 2

19432

ช่วงราคา
3.666 ฿ - 3.308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.7 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 12.5 mm | 0.492 in ; 1

19427

ช่วงราคา
6.728 ฿ - 6.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6388 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 9.5 mm | 0.374 in ; 2

19433

ช่วงราคา
3.16 ฿ - 2.854 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
186083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 25.5 mm | 1.004 in ; 1

19430

ช่วงราคา
14.862 ฿ - 13.414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 11.0 mm | 0.433 in ; 2

19435

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 20.5 mm | 0.807 in ; 2

19439

ช่วงราคา
4.877 ฿ - 4.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 31.0 mm | 1.22 in ; 2

19442

ช่วงราคา
14.375 ฿ - 12.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13482 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    49.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.1 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 25.5 mm | 1.004 in ; 1

19431

ช่วงราคา
14.862 ฿ - 13.414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 8.0 mm | 0.315 in ; 2

19434

ช่วงราคา
4.58 ฿ - 4.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

10134

ช่วงราคา
28.685 ฿ - 25.887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120789 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.8 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

19428

ช่วงราคา
5.582 ฿ - 5.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 15.5 mm | 0.61 in ; 1

19429

ช่วงราคา
5.582 ฿ - 5.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.6 mm
ปลอกแบบไดอะแฟรม - ; 18.8 mm | 0.74 in ; 2

19436

ช่วงราคา
8.31 ฿ - 7.498 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
395257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm