Menu Search

น็อตหัวโดม - ไนลอน

มีในสต็อก

น็อตหัวโดมเหมาะสำหรับการปิดคลุมและป้องกันสลักเกลียวหรือสกรูที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะระหว่างส่วนแบบ สี ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.5833 ฿ - 2.8554 ฿ 7087 มีในสต็อก
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 11201 มีในสต็อก
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
3.6407 ฿ - 4.0333 ฿ 6944 มีในสต็อก
M8
13.0 mm
สีดำ
15.0 mm
13.4071 ฿ - 14.8616 ฿ 9141 มีในสต็อก
M3
5.5 mm
สีดำ
6.0 mm
5.8402 ฿ - 6.4738 ฿ 430 มีในสต็อก
M12
19.0 mm
สีดำ
22.0 mm
12.6129 ฿ - 13.9737 ฿ 2613 มีในสต็อก
M3
5.5 mm
Natural
6.0 mm
7.8569 ฿ - 8.7001 ฿ 7979 มีในสต็อก
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
4.4928 ฿ - 4.9747 ฿ 19545 มีในสต็อก
M5
8.0 mm
สีดำ
10.0 mm
2.1148 ฿ - 2.3423 ฿ 1859 มีในสต็อก
M10
17.0 mm
สีดำ
18.0 mm
5.0907 ฿ - 5.6395 ฿ 16607 มีในสต็อก
M10
17.0 mm
Natural
18.0 mm
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ 5940 มีในสต็อก
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
2.5967 ฿ - 2.8822 ฿ 44 มีในสต็อก
M6
10.0 mm
สีดำ
12.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M6; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in

0550040000VR

ช่วงราคา
2.8554 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7087 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ;ไนลอน;ทรงโดม;หกเหลี่ยม;น็อตฝาครอบ - ; ; ขนาดเกลียว M5;ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in;ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

0550030000VR

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11201 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • สี
    Natural
สีดำ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M8; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

0550050001VR

ช่วงราคา
4.0333 ฿ - 3.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.3 mm
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in

0550010001VR

ช่วงราคา
14.8616 ฿ - 13.4071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9141 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M12; ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm | 0.748 in; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in

0550070001VR

ช่วงราคา
6.4738 ฿ - 5.8402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.8 mm
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M3; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in

0550010000VR

ช่วงราคา
13.9737 ฿ - 12.6129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M12; ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm | 0.748 in; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in

0550070000VR

ช่วงราคา
8.7001 ฿ - 7.8569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7979 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.8 mm
  • สี
    Natural
สีดำ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

0550030001VR

ช่วงราคา
4.9747 ฿ - 4.4928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19545 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.8 mm
  • สี
    สีดำ
สีดำ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M10; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in

0550060001VR

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1859 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • สี
    สีดำ
ธรรมชาติ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M10; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in

0550060000VR

ช่วงราคา
5.6395 ฿ - 5.0907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16607 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.5 mm
  • สี
    Natural
ธรรมชาติ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M8; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

0550050000VR

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.3 mm
  • สี
    Natural
สีดำ ไนลอน ทรงโดม หกเหลี่ยม น็อตฝาครอบ - ขนาดเกลียว M6; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in

0550040001VR

ช่วงราคา
2.8822 ฿ - 2.5967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • สี
    สีดำ