Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
101 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6.784 ฿ - 7.517 ฿ 14940 มีในสต็อก
30.5 mm
สีขาว
11.5 mm
11.558 ฿ - 22.411 ฿ 449 มีในสต็อก
44.5 mm
48.4 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
7.118 ฿ - 7.888 ฿ 1028 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
6.329 ฿ - 7.006 ฿ 190800 มีในสต็อก
28.6 mm
สีดำ
11.5 mm
10.872 ฿ - 12.046 ฿ 1045 มีในสต็อก
42.4 mm
สีดำ
14.3 mm
2.956 ฿ - 3.271 ฿ 32091 มีในสต็อก
14.3 mm
16.7 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
6.784 ฿ - 7.517 ฿ 236375 มีในสต็อก
30.5 mm
สีดำ
11.5 mm
16.959 ฿ - 18.792 ฿ 25060 มีในสต็อก
38.1 mm
สีขาว
14.3 mm
6.826 ฿ - 7.563 ฿ 481231 มีในสต็อก
31.0 mm
สีดำ
11.5 mm
22.193 ฿ - 24.592 ฿ 1040 มีในสต็อก
55.1 mm
สีขาว
14.3 mm
6.533 ฿ - 7.239 ฿ 259 มีในสต็อก
20.0 mm
22.6 mm
สีดำ
2.5 mm
10.3 mm
6.241 ฿ - 6.914 ฿ 523 มีในสต็อก
16.0 mm
18.5 mm
สีดำ
2.5 mm
10.3 mm
2.032 ฿ - 2.255 ฿ 234022 มีในสต็อก
8.0 mm
9.5 mm
สีขาว
1.6 mm
8.0 mm
16.959 ฿ - 18.792 ฿ 33 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีขาว
2.5 mm
11.5 mm
6.677 ฿ - 7.396 ฿ 12929 มีในสต็อก
25.8 mm
สีดำ
14.3 mm
10.259 ฿ - 11.368 ฿ 42589 มีในสต็อก
32.0 mm
35.3 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 293724 มีในสต็อก
12.7 mm
14.6 mm
สีขาว
3.2 mm
10.3 mm
7.651 ฿ - 8.473 ฿ 376217 มีในสต็อก
11.0 mm
สีดำ
7.0 mm
8.709 ฿ - 9.651 ฿ 483 มีในสต็อก
31.7 mm
34.9 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
5.568 ฿ - 6.171 ฿ 2039 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.5 mm | 1.201 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462738

ช่วงราคา
7.517 ฿ - 6.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 44.5 mm | 1.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.4 mm | 1.906 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466865

ช่วงราคา
22.411 ฿ - 11.558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466869

ช่วงราคา
7.888 ฿ - 7.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.6 mm | 1.126 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-29

ช่วงราคา
7.006 ฿ - 6.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.4 mm | 1.669 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466864

ช่วงราคา
12.046 ฿ - 10.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 14.3 mm | 0.563 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.7 mm | 0.657 in;ใส่พอดี;ไนลอน;สีขาว

461285

ช่วงราคา
3.271 ฿ - 2.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.5 mm | 1.201 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

460018

ช่วงราคา
7.517 ฿ - 6.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.1 mm | 1.5 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466879

ช่วงราคา
18.792 ฿ - 16.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.0 mm | 1.22 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-32

ช่วงราคา
7.563 ฿ - 6.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
481231 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

466882

ช่วงราคา
24.592 ฿ - 22.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466868

ช่วงราคา
7.239 ฿ - 6.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
259 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466867

ช่วงราคา
6.914 ฿ - 6.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462729

ช่วงราคา
2.255 ฿ - 2.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
234022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466885

ช่วงราคา
18.792 ฿ - 16.959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

466858

ช่วงราคา
7.396 ฿ - 6.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.3 mm | 1.39 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466870

ช่วงราคา
11.368 ฿ - 10.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.6 mm | 0.575 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีขาว

462732

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ใส่พอดี ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-7

ช่วงราคา
8.473 ฿ - 7.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
376217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • ประเภทรู
    รูกลม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 31.7 mm | 1.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.9 mm | 1.374 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466862

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466871

ช่วงราคา
6.171 ฿ - 5.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม