Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
102 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5.3816 ฿ - 5.963 ฿ 3039 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
14.5668 ฿ - 16.1405 ฿ 3840 มีในสต็อก
30.1 mm
33.3 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
5.107 ฿ - 5.658 ฿ 26353 มีในสต็อก
6.40 mm
7.9 mm
สีดำ
1.6 mm
7.9 mm
8.819 ฿ - 9.864 ฿ 6275 มีในสต็อก
38.0 mm
42.7 mm
สีดำ
3.2 mm
11.8 mm
5.582 ฿ - 6.187 ฿ 5028 มีในสต็อก
12.9 mm
17.0 mm
สีดำ
2.1 mm
8.0 mm
6.071 ฿ - 6.725 ฿ 570 มีในสต็อก
19.1 mm
21.4 mm
สีดำ
1.6 mm
6.4 mm
6.474 ฿ - 7.174 ฿ 341 มีในสต็อก
22.0 mm
26.0 mm
สีดำ
3.0 mm
9.6 mm
5.421 ฿ - 6.008 ฿ 11451 มีในสต็อก
11.1 mm
13.5 mm
สีดำ
3.2 mm
10.3 mm
7.079 ฿ - 7.846 ฿ 13966 มีในสต็อก
9.6 mm
13.0 mm
สีดำ
1.2 mm
6.5 mm
6.0303 ฿ - 6.6804 ฿ 11023 มีในสต็อก
16.0 mm
18.5 mm
สีดำ
2.5 mm
10.3 mm
1.964 ฿ - 2.179 ฿ 5022 มีในสต็อก
8.0 mm
9.5 mm
สีขาว
1.6 mm
8.0 mm
2.345 ฿ - 2.60 ฿ 2897 มีในสต็อก
9.5 mm
12.0 mm
สีขาว
3.2 mm
10.0 mm
4.627 ฿ - 5.129 ฿ 1455 มีในสต็อก
15.9 mm
18.2 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
16.3871 ฿ - 18.158 ฿ 1038 มีในสต็อก
25.0 mm
29.8 mm
สีขาว
2.5 mm
11.5 mm
6.636 ฿ - 7.3529 ฿ 1325 มีในสต็อก
28.6 mm
30.9 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
21.4444 ฿ - 23.7624 ฿ 5293 มีในสต็อก
50.8 mm
55.1 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
5.542 ฿ - 6.142 ฿ 33651 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีดำ
3.2 mm
10.3 mm
5.412 ฿ - 5.999 ฿ 30782 มีในสต็อก
9.5 mm
11.9 mm
สีดำ
3.2 mm
6.4 mm
5.241 ฿ - 5.811 ฿ 1084 มีในสต็อก
7.9 mm
9.5 mm
สีดำ
1.6 mm
7.9 mm
5.3802 ฿ - 5.963 ฿ 1977 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466871

ช่วงราคา
5.963 ฿ - 5.3816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 30.1 mm | 1.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466877

ช่วงราคา
16.1405 ฿ - 14.5668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.40 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 7.9 mm | 0.311 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-1

ช่วงราคา
5.658 ฿ - 5.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 38.0 mm | 1.496 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.7 mm | 1.681 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-31

ช่วงราคา
9.864 ฿ - 8.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.9 mm | 0.508 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-13

ช่วงราคา
6.187 ฿ - 5.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.4 mm | 0.843 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-14

ช่วงราคา
6.725 ฿ - 6.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 22.0 mm | 0.866 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.0 mm | 1.024 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-22

ช่วงราคา
7.174 ฿ - 6.474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 11.1 mm | 0.437 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-34

ช่วงราคา
6.008 ฿ - 5.421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11451 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.6 mm | 0.378 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-9

ช่วงราคา
7.846 ฿ - 7.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13966 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466867

ช่วงราคา
6.6804 ฿ - 6.0303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462729

ช่วงราคา
2.179 ฿ - 1.964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.0 mm | 0.472 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

462730

ช่วงราคา
2.60 ฿ - 2.345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2897 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466856

ช่วงราคา
5.129 ฿ - 4.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 29.8 mm | 1.173 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466885

ช่วงราคา
18.158 ฿ - 16.3871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 28.6 mm | 1.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.9 mm | 1.217 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466860

ช่วงราคา
7.3529 ฿ - 6.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466866

ช่วงราคา
23.7624 ฿ - 21.4444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5293 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-24

ช่วงราคา
6.142 ฿ - 5.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.9 mm | 0.469 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-33

ช่วงราคา
5.999 ฿ - 5.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30782 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.9 mm | 0.311 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ใส่พอดี ; PA ; สีดำ

PGM-2

ช่วงราคา
5.811 ฿ - 5.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    ใส่พอดี
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466855

ช่วงราคา
5.963 ฿ - 5.3802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม