Menu Search

ขอเกี่ยวสลักประตู

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวสลักประตูใช้สำหรับการเกี่ยวในการใช้งานทั้งภายในและภายนอก นิยมใช้งานกับการทำตู้และเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งประตูทางเข้า เช่น ห้องน้ำสำเร็จรูปและตู้สำหรับเก็บของ

ขอเกี่ยวเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้งานภายในประเทศและการพาณิช และยังเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ง่ายดายและเป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบกดปิดที่มักมีการซ่อนไว้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสังเกตเห็นขอเกี่ยวจากภายนอกได้

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: โครเมี่ยมสว่าง ชุบนิกเกิล และสแตนเลส
  • มุมหมุนบานพับกว้าง 180 องศา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ จบ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
868.089 ฿ - 868.089 ฿ 1 มีในสต็อก
125.0 mm
สแตนเลส
ธรรมชาติ
263.8251 ฿ - 263.8251 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
110.0 mm
สแตนเลส
แผ่นนิกเกิล
5.7 mm
101.9316 ฿ - 101.9316 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
96.0 mm
สังกะสีอัลลอย
แผ่นนิกเกิล
22.0 mm
94.2694 ฿ - 94.2694 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
83.5 mm
สังกะสีอัลลอย
โครเมี่ยมมันเงา
21.0 mm
ขอเกี่ยวด้ามจับตัว T - ระยะจับยึด - 39.0 - 54.0 mm | 1.535 - 2.126 in; สแตนเลส; ธรรมชาติ

21500

ช่วงราคา
868.089 ฿ - 868.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • จบ
    ธรรมชาติ
  • ความยาวโดยรวม
    125.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม : 110.0 mm | 4.331 in; ความกว้างโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; สแตนเลส

20045142

ช่วงราคา
263.8251 ฿ - 263.8251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว
    20.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม : 96.0 mm | 3.78 in; ความกว้างโดยรวม : 10.0 mm | 0.394 in; สังกะสีอัลลอย

20036454

ช่วงราคา
101.9316 ฿ - 101.9316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • ความยาวโดยรวม
    96.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว
    6.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม : 83.5 mm | 3.287 in; ความกว้างโดยรวม : 30.6 mm | 1.205 in; สังกะสีอัลลอย

20036447

ช่วงราคา
94.2694 ฿ - 94.2694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • จบ
    โครเมี่ยมมันเงา
  • ความยาวโดยรวม
    83.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว
    8.5 mm