สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.377 ฿ - 126.377 ฿ | 540 มีในสต็อก |
2.559 in
65.0 mm
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 167.441 ฿ - 167.441 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ