Menu Search

ปะเก็นวัสดุคู่

มีในสต็อก

ปะเก็นผนึกวัสดุคู่ พร้อมผนึกกาว มีขอบป้องกันและกันรั่ว เมื่อนำไปใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4,839.782 ฿ - 5,362.633 ฿ 1 มีในสต็อก
11.0 mm
18.9 mm
8,361.906 ฿ - 9,265.266 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
9.4 mm
12.2 mm
29.901 ฿ - 29.901 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.0 mm
10.0 mm
51.556 ฿ - 51.556 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
13.0 mm
8.5 mm
38.151 ฿ - 38.151 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0 mm
9.5 mm
55.681 ฿ - 55.681 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
15.4 mm
12.0 mm
ปะเก็นฟองน้ำ - Solid EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 18.9 mm | 0.744 in ; Dual-Hard พร้อมกาวในตัว

551824

ช่วงราคา
5,362.633 ฿ - 4,839.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    18.9 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Solid EPDM
  • ประเภท
    1
ปะเก็นฟองน้ำ - Solid EPDM ; ; ความสูงโดยรวม - 12.2 mm | 0.48 in ; Dual-Hard พร้อมกาวในตัว

551825

ช่วงราคา
9,265.266 ฿ - 8,361.906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.4 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Solid EPDM
  • ประเภท
    2
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 10.0 mm | 0.394 in; ความกว้างโดยรวม - 7.0 mm | 0.276 in; สีดำ; EPDM

20037468

ช่วงราคา
29.901 ฿ - 29.901 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in; ความกว้างโดยรวม - 13.0 mm | 0.512 in; สีดำ; EPDM

20037383

ช่วงราคา
51.556 ฿ - 51.556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    8.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    13.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 9.5 mm | 0.374 in; ความกว้างโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in; สีดำ; EPDM

20037291

ช่วงราคา
38.151 ฿ - 38.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
ซีลปะเก็น -ความสูงโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in; ความกว้างโดยรวม - 15.4 mm | 0.606 in; สีดำ; EPDM

20037390

ช่วงราคา
55.681 ฿ - 55.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 m
  • ความกว้างโดยรวม
    15.4 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM